GEMÜ 1272

Transmisor de valores de medición

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El GEMÜ 1272 es un transmisor de valores de medición con un diseño de 2 conductores (4–20 mA) para los rotámetros GEMÜ con flotador con imán para un control de caudal continuo. Montaje y ajuste fáciles mediante sujeción al rotámetro. Conexión eléctrica mediante un prensaestopas.

  • Montaje sencillo mediante fijación al caudalímetro
  • Funcionamiento independiente de la presión de trabajo, la conductividad, la concentración o la densidad del fluido
  • Desviación de la medición:
  • Tipo de protección:IP 65

Novedades del producto

31.01.2022

GEMÜ 1272 and GEMÜ 1273 instrument sensors Variable area flowmeters now calibrated digitally