Gemü perustettiin 1964. Ensimmäinen venttiili joka valmistettiin ei ollut perinteinen metallirunkoinen venttiili vaan muovista valmistettu magneetti venttiili jonka valmistuksessa käytettiin innovatiivista tekniikkaa.
Venttiilit ja toimilaitteet
Gemü pystyy tarjoamaan laajan tuotevalikoimansa ansiosta lähes kaiken tyyppiset venttiilit.
Kun on kyseessä kalvo-, istukka-, magneetti-, pallo- tai läppäventtiili löytyy siihen lähes aina vaihtoehto Gemün valikoimasta. Autamme asiakkaitamme löytämään optimaalisen ja varman tuotteen heidän tarpeisiinsa. Esimerkiksi virtauksen säätöön erilaisissa prosesseissa tai sulkutoimintaan. Voimme yhdessä asikakkaiden kanssa parantaa heidän järjestelmiä ja prosesseja käyttämällä Gemün tuotteita. Gemün ventiilit ovat joko käsikäyttöisiä tai ne voidaan automatisoida pneumaattisilla tai sähköisillä toimilaitteilla. Valmistamme sekä standardituotteita että asiakkaille räätälöityjä säätöventtiileitä, automaatiokomponenttejä, toimilaitteita, virtausmittareita ja vettiiliratkaisuja asikkaidemme tarpeisiin.
Tutustu meidän tuoteryhmiimme:
| Venttiili periaatteet | Venttiilit sovellutusaluettain/Teollisuuden mukaan | Mittaus ja ohjaus |
|---|---|---|
| läppäventtiilit | Farmasia, bioteknologia, kosmetiikka-ala | näyttölaite |
| palloventtiilit | Elintarvike- ja juomateollisuus | paineenmittauslaitteet |
| magneettiventtiilit | Mikroelektroniikka ja puolijohdetuotanto | virtaamamittari |
| monitieventtiililohkot | Kemian- ja ympäristötekniikka | sähköinen asennonosoittimet |
| kalvoventtiilit | Vedenkäsittely | kenttäväyläjärjestelmät |
| kalvoistukkaventtiilit | täyttömäärämittari | paineen ja lämpötilan mittausmuuntimet |
| takaiskuventtiilit | Energiatekniikka | säätöventtiilit |
| istukkaventtiilit | Lääketeollisuus | asennon- ja prosessisäätimet |
| pilottiventtiili | liitäntätekniikka |