GEMÜ 3140

Paineenmittausmuunnin ja painekytkin

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Paineenmittausmuunnin/painekytkin GEMÜ 3140 soveltuu tarkkoihin mittauksiin laajalla painealueella. Tunnistin soveltuu käytettäväksi sekä tahnamaisten että epäpuhtaiden väliaineiden kanssa, minkä lisäksi sitä voidaan korkealaatuisen materiaalivalikoiman ansiosta käyttää myös syövyttävien väliaineiden yhteydessä. Mallin mukaan saatavilla on myös erilaisia sähköliitäntöjä ja mekaanisia liitäntöjä. LED-näytöllä varustetussa mallissa on 4-numeroinen käännettävä näyttö.

  • Mallin mukaan sis. käännettävä LED-näyttö ja IO-Link-liitäntä
  • Soveltuu tahnamaisille, epäpuhtaille ja aggressiivisille väliaineille
  • Sopiva läpivirtauskotelo saatavana lisävarusteena
  • ATEX- ja SIL2-malli saatavana lisävarusteena
  • Tarkkuus 0,5 % FSO (standardin IEC 60770 mukaan)
  • Asennusasento valittavissa
  • Keraaminen tunnistin
  • Tunnistusalue: 0 40
  • Väliaineen lämpötila *: -40 - 125 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
  • Kotelon materiaali : 1.4404
  • Liitäntätyyppi : Kierre
  • Lähtösignaalit : 0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | SIL | UL

Tuoteuutisia

10.09.2018

Laitteistojen ja putkien tarkka paineenvalvonta