Paineenmittauslaite GEMÜ C32 on elektroninen paineenmittauslaite. Paineenmittauslaitteessa on digitaalinen näyttö ja keraaminen kapasitiivinen mittauskenno. Tämä mittauskenno erotetaan prosessista kaksoiskalvojärjestelmällä ilman paineenvälitysnestettä. Laitteen runkomateriaalina on PFA/PTFE, ja se voidaan integroida Flare-ruuviliitoksin suoraan putkistoon.
- Liitäntätyyppi: Conexión tipo Flare
- Käyttötapa: Eje libre
- Tiivistemateriaali
- Runkomateriaali: PTFE
- Maks. käyttöpaine: 6 bar
- Väliaineen max. lämpötila: 80 ° C
- Putkikoko: DN 15 (1/2'')