Vesi on arvokasta – hyödyntäkäämme sitä siis tehokkaammin.

Vesi on arvokasta – hyödyntäkäämme sitä siis tehokkaammin.

Vesivarantojen väheneminen ja tiukat lakisääteiset vaatimukset tekevät jäteveden uudelleenkäytöstä ratkaisevan tärkeän tekijän kestävän tulevaisuuden toteutumisessa. Teollisuus- ja maatalousyritykset, jotka käsittelevät ja uudelleenkäyttävät jätevetensä luotettavalla tavalla, säästävät kustannuksissa, suojelevat luonnonvaroja ja täyttävät lakisääteiset velvoitteensa. 

GEMÜ toimittaa yritysten laitteistoille sopivat venttiili-, mittaus- ja säätötekniikkaratkaisut, jotka ovat tarkkoja, kestäviä ja digitaalisesti integroitavia. 


Moniesteperiaatteen onnistunut toteutus

Veden uudelleenkäyttö vaatii eri tekniikoiden yhdistämistä ja komponentteja, jotka vaikuttavat sen onnistumiseen. 

Teollisuuden ja maatalouden jätevedet sisältävät monenlaisia haitallisia aineita PFAS-yhdisteistä mikromuoveihin ja syövyttäviin kemikaaleihin tai lääkejäämiin. Vedenkäsittelylaitteiston oikeilla komponenteilla veden uudelleenkäytöstä tulee kilpailuetu. 

On kyse sitten biologisesta esipuhdistuksesta, membraanisuodatuksesta, oksidatiivisesta menetelmästä tai kemiallisesta desinfioinnista, moniesteperiaate edellyttää yksilöllisesti sovitettuja järjestelmiä ja yhteistyökumppania, joka on tuntee hyvin jokaisen vaiheen. GEMÜ toimittaa venttiili-, mittaus- ja säätötekniikkaratkaisuja, jotka voidaan integroida saumattomasti erilaisiin vedenkäsittelykonsepteihin. 

 

GEMÜ-komponentit veden uudelleenkäyttöprosessin jokaiseen vaiheeseen

Käsittelemättömästä jätevedestä aina puhtaan veden jakeluun – yrityksemme venttiili- ja automatisointitekniikka on suunniteltu erilaisten jätevesien tiukkoihin vaatimuksiin. On kyseessä sitten suolapitoinen, korrosoiva, runsaasti hiukkasia sisältävä tai äärimmäisen puhdas vesi, GEMÜ-tuotteet täyttävät tiukimmatkin vaatimukset materiaalin kestävyyden, ohjattavuuden ja liitettävyyden suhteen. 

 


Läppäventtiilit ja palloventtiilit

Kun yksinkertaisuus ja kestävyys ovat tärkeitä, läppäventtiilejä ja palloventtiilejä voidaan käyttää yleisesti kaikissa vedenkäsittelyvaiheissa 

Palloventtiilejä ja läppäventtiilejä käytetään vedenkäsittelyssä laajalti yksinkertaisen rakenteensa ja luotettavuutensa ansiosta. Niissä on nopea päälle / pois päältä -ohjaus. Ne soveltuvat siten ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan täydellistä läpivirtausta tai täydellistä sulkua.  

Kaikista GEMÜ-toimilaitteista on tarjolla erilaisia manuaalisia, pneumaattisia ja sähkömoottorikäyttöisiä toimilaitetyyppejä. Lisäksi GEMÜ-moduulijärjestelmä mahdollistaa runko- ja tiivistemateriaalien vapaavalintaisen yhdistelmän. 

Tutustu metallisiin ja muovisiin palloventtiileihimme

    Palloventtiilit   

Tutustu metallisiin ja muovisiin läppäventtiileihimme

Läppäventtiilit

Kalvoventtiilit

Valmistettu kriittisille väliaineille – kun korroosio ja kuluminen muodostavat haasteen, kalvoventtiilit tarjoavat ongelmaan ratkaisun 

Kalvoventtiilit ovat erityisen hyödyllisiä sovelluksissa, joissa läpivirtauksen luotettava ohjaus on välttämätöntä. Ne soveltuvat myös hyvin korrosoivien ja hankaavien nesteiden käsittelyyn. Tämä on tärkeää käsiteltäessä erittäin syövyttäviä jätevesiä. GEMÜllä on tarjolla metallisia ja muovisia kalvoventtiilejä. Vaadittaessa suurta läpivirtausta tarjolla on myös täysaukkoisia kalvoventtiilimalleja.  

Tutustu kalvoventtiileihimme

Kalvoventtiilit

Istukkaventtiilit ja magneettiventtiilit

Kun tarkkuus ja dynaamisuus ratkaisevat – lyhyt- ja pitkäiskuiset istukkaventtiilit täsmälliseen virtauksen säätöön ja suurille tahtiluvuille 

Istukkaventtiilit ja magneettiventtiilit soveltuvat käyttökohteisiin, jotka edellyttävät tarkkaa virtauksen säätöä ja suuria kytkennän vaihdoksia. Niitä käytetään hiukkasettoman veden käsittelyyn ja kemikaalien sekoitustoimintoihin, sillä ne ovat alttiita likaantumiselle. Magneettiventtiilit soveltuvatkin erityisen hyvin pienien määrien käsittelyyn.

Tutustu istukkaventtiileihimme

    Istukkaventtiilit  

Tutustu magneettiventtiileihimme

Magneettiventtiilit

Digitaaliset ratkaisut

Kun yrityksesi laitteisto ajattelee itse – digitaaliset ratkaisut laitteistokomponenttien tunnistusta, dokumentaatiota ja paperitonta huoltoa varten  

Digitalisaatio ja Water 4.0 mahdollistavat prosessien optimoinnin ja tehokkuuden parantamisen. Tunnistimien, tekoälyn (AI) ja digitaalisten kaksosten integrointi mahdollistaa jatkossa veden laadun ja määrän tarkan valvonnan ja ohjauksen reaaliajassa.  

Voit tutustua digitaalisiin ratkaisuihimme tässä

CONEXO

Voit myös tutustua Whitepaper-julkaisuumme, jossa kerrotaan, kuinka digitalisaatiolla voidaan säästää aikaa ja rahaa vedenkäsittelyssä.  

 


Kokemus ja innovaatio kohtaavat – GEMÜ edistää veden uudelleenkäsittelyä

Kaikkiin keskeisiin vedenkäsittelyprosesseihin liittyvästä venttiilitekniikasta vuosikymmenten saatossa kertyneen kokemuksen pohjalta yrityksemme voi tarjota ratkaisuja, jotka voidaan integroida saumattomasti monimutkaisiin järjestelmiin.  

 

Prosessit, joissa venttiili-, mittaus- ja säätötekniikkaamme käytetään:  

  • Käyttöveden käsittely ultrasuodatuksen, ionivaihtimien ja UV-desinfioinnin avulla 
  • Prosessiveden käsittely kemian alalla, metalliteollisuudessa ja merialalla 
  • Jätevesien käsittely galvanotekniikassa 
  • Puhtaimman veden käsittely vetyelektrolyysissä, lääketeollisuudessa ja puolijohdeteollisuudessa

Vedenkäsittelylaitteiston oikeilla komponenteilla veden uudelleenkäytöstä tulee kilpailuetu. 

  • Monipuolinen tuotevalikoima: erilaisiin prosessivaatimuksiin sopivat venttiilityypit – runsaasti vaihtoehtoja perustason sovelluksista pitkälle erikoistuneisiin ratkaisuihin 
  • Materiaaliosaaminen ja tuotannon laajuus: korroosionkestävät muovit, kestävät metallit ja innovatiiviset materiaaliyhdistelmät – kaikki käsittely tapahtuu huippumodernilla tuotantotekniikalla 
  • Saumaton automatisointi: yksinkertainen integrointi IO-Linkin, TCP/IP:n ja analogisten signaalien ansiosta – älykkäitä prosesseja varten 
  • Hyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus: soveltuvuus käyttövesisovelluksiin ja teollisiin käyttötarkoituksiin sekä kansainvälisten standardien noudattaminen – tarkoin testatut ja dokumentoidut prosessit 

Tarkoin testattu laatu – riippumattomasti todennettu.

Tämä saattaa myös kiinnostaa:

Digitalisaation vedenkäsittelyssä hyödyntämistä koskeva Whitepaper

pdf504 KB

Infoesite: Membraanisuodatuksen ja ioninvaihdon venttiilitekniikka

pdf1.60 MB

Suunnitteleeko yrityksesi veden uudelleenkäyttölaitteiston hankintaa?

On kyse sitten laitteiston jälkiasennuksesta, uudesta laitteistosta tai neuvonnasta, asiantuntijamme auttavat löytämään yrityksesi käyttötarpeisiin sopivan ratkaisun.

Ota yhteyttä