Täyttöprosessien entistä tarkempaan annosteluun saatavilla on nyt säätökartiolla varustetut GEMÜ-täyttöventtiilit.
Erilaisten juomien, nestemäisten elintarvikkeiden ja lääkeaineiden valikoima kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi elintarvike- ja lääketeollisuuden täyttöprosesseja varten tarvitaan entistä runsaammin yksilöllisiä ratkaisuja.
Tästä syystä GEMÜn täyttöventtiilit GEMÜ F40 ja F60 servoDrive ovat nyt saatavissa myös säätökartiolla varustettuina. Tämä ratkaisu mahdollistaa nestemäisten, viskoosisten ja kaasumaisten väliaineiden täyttömäärien ja erityisesti pienmäärien entistä tarkemman annostelun. Innovatiivista PD-tekniikkaa hyödyntävät GEMÜ-täyttöventtiilit vakuuttavat nopeudellaan, monikäyttöisyydellään, kestävyydellään ja tarkkuudellaan.
Täyttöventtiileistä GEMÜ F40 ja F60 servoDrive on saatavilla nimelliskoot DN 8–25 joko yhde- tai pantaliitännällä standardin DIN tai ASME BPE mukaisesti. Tähän asti saatavilla olleiden tarkkuusvaluventtiilinrunkojen lisäksi tarjolla on nyt myös umpimateriaalirunkoja, jotka ovat pyydettäessä saatavilla sähkökiillotettuina.