GEMÜ esittelee uudet asennonilmaisimet ja venttiilikytkennät
Venttiilivalmistaja GEMÜ laajentaa prosessiteollisuuden automatisointikomponenttien tuotevalikoimaa. Uudet asennonilmaisimet GEMÜ 1240, 1241 ja 1242 sekä venttiilikytkennät GEMÜ 4240, 4241 ja 4242 varmistavat venttiilien ääriasentojen luotettavan määrityksen ja muodostavat perustan onnistuneelle prosessiautomatisoinnille – myös räjähdysvaarallisissa tiloissa.
GEMÜn asennonilmaisimien ja venttiilikytkentöjen yhteydessä prosessiventtiilien ääriasento määritetään integroidun tunnistimen avulla, ja tieto välitetään signaalilla laitteiston ohjausyksikköön. Venttiilikytkentöjen yhteydessä prosessiventtiiliä voidaan lisäksi ohjata integroidulla esiohjausventtiilillä. Prosessiventtiili ja automatisointikomponentit sovitetaan optimaalisesti toisiinsa. Kokonaisjärjestelmälle tehdään asianmukaiset esiasetukset ja tarkastukset. Tämä ratkaisu vähentää logistiikasta, asennuksesta ja dokumentaatiosta aiheutuvia kustannuksia. Uusia asennonilmaisimia ja venttiilikytkentöjä voidaan käyttää yksitoimisten tai kaksitoimisten lineaaristen nostotoimilaitteiden tai kääntötoimilaitteiden kanssa, joten ne soveltuvat kalvo-, istukka- ja kalvoistukkaventtiileille sekä palloventtiileille ja läppäventtiileille. Saatavilla on malleja, joissa käytetään yksinkertaisia lähestymiskytkimiä tai mikrokytkimiä. GEMÜ tarjoaa lisäksi ohjelmoitavia ratkaisuja 24 V-, AS-liittymä- ja DeviceNet-versioina sekä IO-Link-liitännällä modernia prosessiautomatisointia varten.
Räjähdysvaarallisia tiloja varten on saatavissa ATEX-, IECEx- tai NEC-hyväksytyt mallit. Erityisesti tiukkojen turvallisuus- ja laatuvaatimusten laitteistoissa voidaan näin varmistaa asennettujen venttiilien luotettava valvonta. GEMÜ tukee asiakkaita laitteistoautomatisoinnissa myös äärimmäisten prosessiolosuhteiden sovelluksissa