GEMÜ-tekstilogo on pysynyt lähes muuttumattomana melkein yli 60 vuoden ajan. Merkkilogoa on nyt muutettu, mutta kirjaimet on kuitenkin säilytetty pääosin ennallaan. Lokakuussa 2023 ingelfingeniläinen teknologiayritys esittelee uuden yrityslogonsasein.
Venttiili-, mittaus- ja säätöjärjestelmien valmistaja GEMÜ on kasvanut ja kehittynyt jatkuvasti perustamisvuodestaan 1964 lähtien. Heti alkumetreiltä lähtien luotettavuutta ja jatkuvuutta edustanut yritys on lähes 60 vuoden ajan tunnettu myös jatkuvien innovaatioiden ja muutosten edelläkävijänä.
Pelkästään viimeisten kymmenen vuoden aikana GEMÜ on kehittynyt huomattavan paljon. Yritys on jatkuvasti laajentanut ja kehittänyt ratkaisuvalikoimaansa, ja sen vuosittainen liikevaihto kasvoi vuonna 2022 yli 530 miljoonaan euroon. GEMÜ Groupin uusi päätoimipaikka Hohenlohen teollisuusalueella Kupferzellissä (Baden-Württembergin osavaltiossa, Saksassa) osoittaa tien kohti tulevaisuutta ja symbolisoi, mitä GEMÜ tarkoittaa: suoraviivaisuutta, vankkaa ja selkeää muotoilua sekä luotettavuutta ja intohimoa.
Nämä ominaisuudet ovat yhdessä viime vuosien kehityksen kanssa toimineet suunnannäyttäjinä GEMÜn uuden logon designille. Niitä silmällä pitäen GEMÜ on hienovaraisesti ja samalla johdonmukaisesti edelleenkehittänyt logoaan. Ensi silmäyksellä muutokset vaikuttavat hyvin pieniltä. Tarkemmin tarkasteltaessa käy kuitenkin selväksi, että logon jokainen yksittäinen kirjain on muuttunut. Kirjainten muoto on kokonenut täydellisen muutoksen, ja kirjaimet ovat nyt täysin pystysuorassa. Ne symboloivat siten vakautta ja kestävyyttä ja samalla kuitenkin myös GEMÜn edustamaa dynaamisuutta ja liikettä.
"Uusi logomme ilmentää yhteen hiileen puhaltamista ja luotettavuutta niin asiakkaillemme kuin työntekijöillemme. Se on lupaus laadusta ja osoittaa meille tulevaisuuden suunnan", kertoo GEMÜ Groupin toimitusjohtajana toimiva osakas Gert Müller.