Palloventtiilit GEMÜ BB02, B22, B42 ja B52 luokiteltiin Saksan liittotasavallan materiaalitutkimuslaitoksen (BAM) tekemän kattavan analyysin perusteella "soveltuviksi hapen käsittelyyn". Tämä tuo arvokkaan täydennyksen olemassa olevaan tuotevalikoimaan, joka sisältää jo happikäyttöön tarkoitettuja istukka-, kalvo- ja läppäventtiilejä.
Palloventtiilitiivisteiden testauksessa noudatettiin tiukasti standardien DIN EN 1797 ja ISO 21010 vaatimuksia ja määritettiin selkeät edellytykset niiden turvallista käyttöä varten. Palloventtiilit GEMÜ BB02, B22, B42 ja B52 soveltuvat näin kaasumaisen hapen käsittelyyn, sikäli kuin käyttölämpötila ei ylitä 60 °C:ta ja suurin käyttöpaine on 30 bar. Tiivistemateriaaleina käytetään PTFE-tiivisteitä ja FKM:stä valmistettuja O-renkaita. GEMÜn asiakkaat voivat tilata happikäyttöön O-erikoisversioisia palloventtiilejä.
Saksan liittotasavallan materiaalitutkimuslaitos BAM painottaa tarvetta noudattaa erityistä varovaisuutta happea käsiteltäessä. Sen vuoksi happikäyttöön tarkoitettujen palloventtiilien kaikki väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat rakenneosat puhdistetaan huolellisesti. Tiivistemateriaalit, apuaineet (kuten voiteluaineet) ja ruuvivarmistin ovat tiukkojen määräysten mukaisia.
Näin venttiiliasiantuntija GEMÜ pystyy palloventtiiliensä myötä tarjoamaan uuden turvallisen ratkaisun hapen käsittelyyn. BAM-analyysin tulos vahvistaa laadukkuuden ja luotettavuuden ja korostaa yrityksen sitoutumista asiakkaidensa turvallisuuden varmistamiseen.