2/2-tie-vinoistukkaventtiilissä GEMÜ 555 on jaloteräksinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiili soveltuu erityisesti puhdashöyryn sulkemiseen. Venttiili-istukan tiivisteen materiaalina on PTFE. Venttiilikara tiivistetään jaloteräspoimupalkeella. Likareunojen välttämiseksi venttiililautaset ja venttiilikara on hitsattu.
- Ei sisällä värimetalleja
- Hitsattu venttiililautas-/venttiilikara-ratkaisu likareunojen välttämiseksi
- Vähän huoltoa kaipaava, kierteetön venttiililautasen kiinnitys
- Karan tiivisteenä haponkestävästä teräksestä valmistettu poimupalje korkeisiin käyttölämpötiloihin
- Kaikkien väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvien rakenneosien valmistuserät jäljitettävissä
- Väliaineen lämpötila:14 - 365 °F
- Ympäristön lämpötila:14 - 140 °F
- Käyttöpaine :0 - 150 psi
- Nimelliskoot:1/4'' (DN 8) - 3'' (DN 80)
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO
- Runkomateriaalit:1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | FMEDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Muut videot