- Yritys
- Tuotteet
- Venttiilitekniikka
- Läppäventtiilit
- CONEXO - Venttiilit RFID
- Paineensäätöventtiilit
- Putkiosat ja letkut
- Palloventtiilit
- Magneettiventtiilit
- Sähkötoimiset venttiilit
- Monitieventtiililohkot
- Kalvoventtiilit
- Kalvot
- Kalvoistukkaventtiilit
- Säätöventtiilit
- Takaiskuventtiilit
- Istukkaventtiilit
- Kertakäyttöventtiilit
- Venttiilien toimilaitteet
- Pilottiventtiili
- Lisävarusteet Venttiilitekniikka
- Venttiilitieto
- Mittaus- ja säätötekniikka
- Asiakasratkaisut
- Lääketeollisuus
- Puhdastila-ruiskuvalukomponentit
- Puhdastilassa asennettavat komponentit
- Komponenttien tekninen suunnittelu
- Ready to Sterilize
- Komponentit valumuottien valmistukseen
- Rakenneryhmäkomponentit
- Komponenttien kvalifiointi
- Prosessinhallintakomponentit
- Venttiilit ja mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan suurlaitteet
- Venttiilit laboratorio- ja analyysilaitteisiin
- Sovellukset
- Ladattava materiaali ja tuki
- Ajankohtaista
- Yhteyshenkilö
- Home
- Tuotteet
- Venttiilitekniikka
- Läppäventtiilit
- CONEXO - Venttiilit RFID
- Paineensäätöventtiilit
- Putkiosat ja letkut
- Palloventtiilit
- Magneettiventtiilit
- Sähkötoimiset venttiilit
- Monitieventtiililohkot
- Kalvoventtiilit
- Kalvot
- Kalvoistukkaventtiilit
- Säätöventtiilit
- Takaiskuventtiilit
- Istukkaventtiilit
- Kertakäyttöventtiilit
- Venttiilien toimilaitteet
- Pilottiventtiili
- Lisävarusteet Venttiilitekniikka
- Kalvot
- YleistietoaSteriileihin ja hygieenisiin prosesseihinAbrasiivisille ja epäpuhtaille väliaineilleVaraosakalvot
Tunnettua GEMÜ-laatua kaikkiin steriileihin ja teollisiin prosesseihin
GEMÜ valmistaa, asentaa ja toimittaa kalvoja kalvosyväistukkaventtiileihin ja tiivistereunallisia kalvoventtiileitä.
Kaikille alkuperäisille GEMÜ-kalvoille yhteistä:
- Valmistus ja laadunvalvonta tiukkojen GEMÜ-standardien mukaan
- Erityinen compound-materiaali alkuperäisen GEMÜ-spesifikaation mukaan ja itse kehitetty compound-materiaali
- (Lääketeollisuudelle soveltuva) tarkastus omissa testilaitteistoissa
Steriileihin ja hygieenisiin prosesseihin: tiivistejärjestelmä
Yli kolme vuosikymmentä sitten GEMÜ kehitti tiivistereunallisiin (DN100 saakka) kalvoventtiileihin tiivistejärjestelmänsä. Venttiilirunkoa kiertävä tiivistepaksunnos muodostaa ulospäin tarkoin määritetyn tiivistysreunan. Siten kalvon ja venttiilirungon välinen kehärako on pienempi, ja tämä tiivistysjärjestelmä soveltuu erityisesti lääketeollisuuden, biotekniikan ja kosmetiikan sovelluksiin.
Käytettävissä olevat materiaalit: EPDM, PTFE (ei teollisen standardin mukainen, vaan parannettu koostumus) / EPDM; muita materiaaleja sovellusaloista riippuen
GEMÜ-kalvojen jäljitettävyys
A-mallisten kalvoventtiilien GEMÜ-kalvot voidaan pakata yksittäin ja tilata lähtötarkastustodistuksen kanssa, joten jäljitettävyys on siten mahdollista. GEMÜ CONEXO -järjestelmän ansiosta tarjoamme lisäksi pysyvän merkinnän ‒ myös pakkauksesta tai varastosta poistamisen jälkeen. Kyseessä olevat kalvot varustetaan RFID-sirulla. Lisäksi tarvitaan mobiili- ja kiinteätyyppisen ohjelmistoratkaisun käsittävä IT-infrastruktuuri. Sarjanumeroinnin ansiosta komponentit ovat jäljitettävissä yksiselitteisesti ja tunnistettavissa laitteesta milloin tahansa RFID-lukijan avulla.
Abrasiivisille ja epäpuhtaille väliaineille: syväistukkakalvoventtiilit ja vuoratut kalvoventtiilit
Kuolleelta tilaltaan vähäinen sisämuoto ja kalvon tuenta painekappaleella mahdollistavat GEMÜ-syväistukkakalvoventtiilien optimaaliset virtausolosuhteet ja parhaat tiivistysominaisuudet. Vuoratut GEMÜ-kalvoventtiilit ja niiden soveltuva tiivistemateriaali mahdollistavat erinomaisen emästen ja happojen sekä muiden syövyttävien, abrasiivisten ja epäpuhtaiden väliaineiden kestävyyden.
Käytettävissä olevat materiaalit: NBR, CR, luonnonkautsu ja EPDM
GEMÜ-varaosakalvot
aseptisiin ja teollisuuden prosesseihin
Kalvot ovat kuluvia osia. Ne on tarkastettava ja vaihdettava säännöllisin väliajoin, muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriöitä ja mahdollisia vaaratilanteita.
Huoltovälien määritys
Kalvojen tarkastusten ja vaihtojen huoltovälit riippuvat käytöstä. Oikean huoltovälin määritys edellyttää huoltohistorian ja kuormituksen lähempää tarkastelua usein toistuvien sterilointi- ja puhdistusprosessien sekä usein tehtävien kytkennänvaihdosten myötä. Myös väliainetyypit on otettava huomioon. Viskoosiset ja hankaavat väliaineet lyhentävät esimerkiksi huoltovälin pituutta merkittävästi neutraaleihin nesteisiin verrattuna.
Varastointi
Jos huoltoväliä ei ole vielä voitu dokumentoida tarkasti tai kalvo on vaihdettava vasta vuodon yhteydessä, on hyvä perustaa varasto, jotta asiaan voidaan reagoida tarvittavalla hetkellä. Varastoinnin yhteydessä on joka tapauksessa otettava huomioon, että elastomeeriosilla on suositeltu enimmäisvarastointiaika ja enimmäiskäyttöaika. GEMÜ-kalvoilla ne ovat 1 - 6 vuotta asianmukaista - varastointia noudatettaessa.
Hankintavälit
Käytettäessä laitteistoja, joissa on paljon kalvoventtiilejä, kannattaa kokemuksemme mukaan pitää pientä käsivarastoa ja käyttää samalla automaattista tilausta. Jälkimmäinen tarkoittaa, että lähetämme kalvot automaattisesti määrittämäsi aikavälein jälkitoimituksena tai lisätoimituksena.
Tilaus
Varaosakalvoja voi tilata erikseen. Jäljitettävyyteen liittyvistä syistä johtuen tarjoamme – erityisesti steriilien ja hygieenisten prosessien yhteydessä – lisäksi mahdollisuuden tilata kalvoja yksittäin pakattuina ja merkittyinä sekä vastaavalla vastaanottotodistuksella varustettuina.
Aseptisia metallisia kalvoventtiilejä varten olemme laatineet asianmukaisen taulukon, jossa on varaosakalvojen tilausnumerot.
Jos tarvitset metallisia teollisuuskalvoventtiilejä, muovisia kalvoventtiilejä tai erittäin puhtaita muovisia kalvoventtiilejä, ota yhteyttä yhteyshenkilöösi, sillä tarjolla on useita eri malleja tai kustakin tuotteesta on tarjolla myös muita versioita.
GEMÜ-kalvot on suunniteltu, testattu ja hyväksytty GEMÜ-venttiilirunkoja varten. Sen vuoksi GEMÜ-venttiilirunkojen kanssa ei suositella käytettävän muiden valmistajien kalvoja. Jos muiden valmistajien kalvoja kuitenkin käytetään, irtisanoudumme kaikista vastuista.
100 ° C-10 ° Cmax. 150{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Happi"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Otsoninkest\u00e4vyys"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150","v":"max. 150"}]}90 ° C-10 ° Cnicht sterilisierbar{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}100 ° C-10 ° Cmax. 150 °C{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}100 ° C-10 ° Cmax. 150 °C{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}100 ° C-10 ° C{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}100 ° C-10 ° Cnicht sterilisierbar{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}100 ° C-10 ° Cmax. 150 °C{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}100 ° C-10 ° Cmax. 150{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Happi"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Otsoninkest\u00e4vyys"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150","v":"max. 150"}]}90 ° C-10 ° C{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}6 bar100 ° C-10 ° Cmax. 150{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Happi"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Otsoninkest\u00e4vyys"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150","v":"max. 150"}]}100 ° C-10 ° Cmax. 150 °C{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}100 ° C-10 ° Cmax. 150{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Happi"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Otsoninkest\u00e4vyys"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150","v":"max. 150"}]}100 ° C-10 ° Cmax. 150 °C{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}10 bar100 ° C-10 ° Cmax. 150 °C{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}