GEMÜ R481 Victoria

Paineilmakäyttöinen läppäventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Pehmeästi tiivistävässä, metallista valmistetussa keskisessä läppäventtiilissä GEMÜ R481 Victoria on metallinen toimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni", "jousivoima auki" ja "molemminpuolinen ohjaus". Tarjolla on erilaisia pneumaattisia toimilaitteita. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25–600 ja seuraavat standardin ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) mukaisesti normitetut asennuspituudet sekä koteloversiot asennukseen laippojen väliin ja korvakkeella.

  • Pienet kiristysmomentit PTFE-pinnoitettujen holkkien ansiosta
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
  • Mansettimateriaali luettavissa asennettuna
  • Paremmat Kv-arvot kapean läppämallin ansiosta
  • Kestävä rungon pinnoite, joka vastaa ISO 12944-6 C5
  • Valikoimassa on erilaisia toimilaitetyyppejä
  • Valinnaiset lisävarusteet käyttövalmiiksi asennettuna, säädettynä ja tarkastettuna
  • Nimelliskoot:DN 25 - 600
  • Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
  • Liitäntästandardit:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :Epoksi
  • :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
  • :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :Epoksi | Halar® | Rilsan®
  • Vaatimustenmukaisuudet:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | NSF | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | WRAS

Tuotteeseen liittyvä video

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Muut videot
Valve solutions for mixing electrode slurries

Tuotteen sovellus

Venttiiliratkaisut elektrodipinnoitteiden sekoitukseen

Litiumioniakkukennojen valmistuksen ensimmäinen vaihe on elektrodipinnoitteiden (slurry) sekoitus. Seuraavassa vaiheessa pinnoitteet levitetään kerrokseksi elektrodikalvon (anodi/katodi) päälle. Pinnoite koostuu aktiivimateriaalien, liuotinaineiden, sideaineiden ja lisäaineiden seoksesta. Pinnoitteen sekoituksessa tärkeää on eri ainesosien tarkka lisääminen sopivina määrinä. Tämän valmistusvaiheen prosessiturvallisuuden varmistamiseen GEMÜ tarjoaa asianmukaisen venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan. Tästä sovellusesitteestä löydät lisätietoja pinnoitteiden sekoittamisesta ja siitä, kuinka GEMÜ on tukenasi tarjoamalla asiantuntevia ratkaisuja.

Tuoteuutisia

04.11.2020

GEMÜ esittelee pehmeästi tiivistävien, keskisten läppäventtiilien uuden sukupolven

Tuoteuutisia

21.10.2020

Uudet venttiilin toimilaitteet GEMÜ GDR ja GSR pneumaattisesti käytettäville kääntyväliikkeisille venttiileille