Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Formation sur les produits:
Vannes à siège

Compact, pratique et facile à suivre.

  • Date: 16 juin 2026

  • Durée: 4 heures

  • Lieu: Microsoft Teams Meeting

  • Niveau de formation: Débutant

  • Certification: Certification incluse

  • Langue: Anglais

  • Nombre maximum de participants: 15

  • Frais: 250€

Contenu et objectifs

La formation produit GEMÜ "Vannes à siège incliné" vous permet d'acquérir des connaissances pratiques sur la conception, le fonctionnement et l'utilisation des vannes à siège incliné modernes. Vous apprendrez les principes fondamentaux de la technique des vannes ainsi que les exigences spécifiques à l'application - expliqués de manière compréhensible et directement applicables à vos tâches.

Cette formation vous permet d'acquérir une base solide pour utiliser les vannes à siège incliné de manière sûre, efficace et conforme aux normes dans votre environnement de travail. Nous vous donnons ci-dessous un aperçu détaillé des contenus qui seront traités.

Principes de base des vannes à siège

Principe de fonctionnement

Vous apprenez comment fonctionnent les vannes à siège incliné - du guidage du fluide à la géométrie de l'étanchéité en passant par la forme de construction. Vous verrez ainsi comment le comportement de régulation exact et l'étanchéité précise contribuent à une gestion sûre, hygiénique et efficace des processus.


Les avantages du produit

Dans le cadre de nos formations, nous montrons quels avantages concrets les vannes à siège incliné offrent lorsqu'elles sont utilisées dans différentes industries et avec différents fluides.

Structure et composants des vannes à siège

Analyse détaillée de la structure de la vanne

Vous obtiendrez une vue d'ensemble claire des principaux composants d'une vanne à siège incliné - du boîtier et du corps de vanne aux différentes variantes d'actionneur en passant par les joints. Au cours de la formation, vous apprendrez comment ces composants interagissent et quelle est leur influence sur le fonctionnement, la maintenance et la durée de vie.


Utilisation et fonctions de sécurité

Vous apprenez à connaître les différences entre les actionneurs manuels, pneumatiques et électriques - y compris leurs fonctions importantes pour la sécurité comme les positions de réarmement ou l'arrêt d'urgence. Nous expliquons dans quel cas chaque variante est judicieuse dans le processus.


Variantes spéciales

Vous découvrirez des vannes à siège incliné spécialement conçues pour répondre aux exigences individuelles des processus. Il s'agit par exemple d'applications vapeur et de variantes anti-retour.

Applications et domaines d'utilisation

Applications spécifiques à certains secteurs

Les vannes à siège incliné sont utilisées dans de nombreuses industries - par exemple dans les secteurs de la chimie, de la pharmacie, de l'alimentation ou du traitement de l'eau. Elles sont particulièrement adaptées là où un contrôle fiable, une conception hygiénique et une grande sécurité des processus sont requis.


Critères de sélection techniques

Lors de la formation, vous apprendrez ce qui est important lors de la sélection: température, pression, débit, caractéristiques du fluide et nettoyabilité. De plus, nous abordons les normes et les homologations pertinentes ainsi que les exigences spécifiques à la branche - afin que vous trouviez la vanne adaptée à chaque application.

Voici pourquoi votre participation en vaut la peine

Avantages de notre formation sur les produits

Avec la formation produit "Vannes à siège incliné", vous créez la base d'une compréhension approfondie de ce type de vanne. Vous n'acquérez pas seulement des connaissances théoriques sur la structure et le fonctionnement, mais vous vous entraînez à manipuler le produit en toute sécurité - de manière compréhensible, pratique et immédiatement utilisable. Que ce soit pour une remise à niveau ou pour un développement ciblé des compétences: La formation vous aide à intégrer les vannes à siège incliné de manière sûre et efficace dans le processus.

Quatre étapes simples pour participer à une formation

Processus d'inscription