Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Formation sur les produits:
Vannes papillon

Compact et pratique

  • Date: 5 mars 2026

  • Durée: 4 heures

  • Lieu: Headquarter Kupferzell

  • Niveau de formation: Débutant

  • Certification: Certification incluse

  • Langue: Allemand

  • Nombre maximum de participants: 15

  • Frais: 250€

Contenu et objectifs

La formation produit GEMÜ "Vannes papillon" vous permet d'acquérir des connaissances pratiques sur la conception, le fonctionnement et l'utilisation des vannes papillon modernes. Vous apprendrez comment les différentes variantes sont conçues, comment la manchette d'étanchéité, le papillon et l'actionneur interagissent - et ce qui est vraiment important dans l'utilisation industrielle. Grâce à ces contenus, nous vous fournissons une base solide pour un fonctionnement sûr, efficace et hygiénique des vannes papillon dans différents secteurs et environnements de fluides.

Principes de base des vannes papillon

Principe de fonctionnement

Vous obtiendrez une compréhension claire de la structure et du fonctionnement des vannes papillon. La formation montre le rôle du disque d'arrêt, du palier et de la manchette du corps - et comment ces composants contribuent à une gestion fiable du processus.


Avantages du produit

Nous illustrons à l'aide d'exemples pratiques les avantages qu'offrent les vannes papillon dans leur fonctionnement quotidien: Par exemple, une construction compacte, un poids léger, une maintenance simple et un contrôle fiable des fluides.

Structure et composants des vannes papillon

La structure en détail

Vous découvrirez les principaux composants d'une vanne papillon: le corps, le disque, la manchette d'étanchéité, l'axe, le palier et l'actionneur. Nous expliquons comment ces composants interagissent - de la transmission du couple à l'étanchéité dans des conditions de fonctionnement variables.


Utilisation et fonctions de sécurité

Vous apprendrez quels types d'entraînements sont disponibles, comment ils peuvent être sécurisés - et quelles variantes conviennent à quels fluides, températures ou pressions.


Variantes spéciales

Lors de la formation, vous découvrirez des variantes spécialement conçues pour répondre aux exigences en matière d'hygiène ou spécifiques à un secteur - par exemple pour les fluides agressifs ou les processus CIP/SIP.

Applications et domaines d'utilisation

Cas d'application spécifiques au secteur

Les vannes papillon sont utilisées dans de nombreux secteurs, notamment la chimie, la pharmacie, l'industrie agro-alimentaire et le traitement de l'eau. Vous apprendrez ce qui est important lors de l'utilisation et quels sont les avantages des vannes papillon dans différents types d'installations.


Critères de sélection techniques

Nous vous expliquons quels facteurs doivent être pris en compte lors du choix d'une vanne pour une application donnée : Par exemple, la température, la pression, le débit, les propriétés du fluide, la nettoyabilité ainsi que les normes et homologations spécifiques au secteur.

Voici pourquoi votre participation en vaut la peine

Avantages de notre formation sur les produits

Dans la formation produit "Vannes papillon", vous approfondissez votre savoir-faire sur la structure, le fonctionnement et l'utilisation de ces vannes compactes et polyvalentes. Vous apprendrez comment le disque, la manchette d'étanchéité, les entraînements et les variantes de corps interagissent - et vous vous entraînerez à une utilisation sûre directement sur le produit. La formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent utiliser les vannes papillon de manière efficace, hygiénique et orientée vers les processus: Compréhensible, pratique et immédiatement applicable.

Quatre étapes simples pour participer à une formation

Processus d'inscription