activation de la vanne par microcommutateur ou détecteur de proximité inductif

GEMÜ 4240

Commande de vanne avec capot translucide, raccords pneumatiques et électriques et tige de commande pour l'automatisation de systèmes de vannes industriels.

Connexion des vannes pour les exigences de base

Informations sur le produit

Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4240 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de micro-switchs ou de détecteurs de proximité. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée. Le produit a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 5 et 75 mm.

Caractéristiques principales

  • Détection de position au moyen de micro-switchs, en option détecteurs de proximité 2 fils selon NAMUR ou détecteurs de proximité 3 fils
  • Fins de course sélectionnables au moyen d'un levier à crans
  • Commande manuelle de secours intégrée
Commande de vanne avec capot translucide, raccords pneumatiques et électriques et tige de commande pour l'automatisation de systèmes de vannes industriels.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
0 à 60 °C
Plage de mesure linéaire
5 jusqu'à 75 mm
Plage de mesure radiale
0 à 90°
Débit
250 Nl/min
Tensions d'alimentation
24 V DC
250 V AC
8 V DC
Indice de protection
IP 65, IP 67
Connexions électriques
Presse-étoupe
Types de contact
Micro-switch
Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
Détecteur de proximité 3 fils

Téléchargements

11 Résultats
  • Notice d'utilisation GEMÜ 4240

    pdf, 5.84 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 4240

    pdf, 1.97 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Ventilanschaltungen 4240, 4241 und 4242

    pdf, 699 KB, DE

  • Datenblatt GEMÜ 4240

    pdf, 1.97 MB, DE

  • Product brochure Combi switchboxes 4240, 4241 and 4242

    pdf, 696 KB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 4240

    pdf, 7.32 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 4240

    pdf, 5.84 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 4240

    pdf, 1.97 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 4240

    pdf, 8.54 MB, DE/EN

Services adaptés