Indicateurs électriques de position et boîtiers de contrôle et de commande
GEMÜ 4240
Boîtier de contrôle et de commande
Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4240 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de micro-switchs ou de détecteurs de proximité. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée. Le produit a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 5 et 75 mm.
Aucun résultat trouvé pour la recherche. Veuillez noter que les numéros d'article commençant par "99" ne sont pas disponibles dans la boutique en ligne. Nous serions ravis de vous aider à trouver le produit que vous recherchez. Pour cela, vous pouvez nous contacter direct nous appeler au +32 2 702 09 00.