Amortisseur de pulsations en acier inoxydable

GEMÜ 652

Amortisseur de pulsations en acier inoxydable avec boîtier poli pour réduire les fluctuations de pression dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Amortisseur de pulsations pour compenser et amortir les coups de bélier

Informations sur le produit

L'amortisseur de surpression GEMÜ 652 a été conçu pour l'utilisation avec des fluides gazeux et liquides dans les applications stériles. L'enclenchement de pompes ou l'actionnement rapide de vannes, par exemple, génère des pics de pression accidentels dans de nombreuses installations de production. Ces pics de pression peuvent provoquer des dommages sur des composants de l'installation, tels que les filtres, les capteurs ou la tuyauterie, ainsi que la pénétration d'impuretés dans les fluides en raison d'un bref soulèvement de la membrane. L'amortisseur de surpression GEMÜ 652 compense le pic de pression dans une plage de pressions déterminée avec un volume prédéfini. Le corps de vanne est ouvert dans le sens de la tuyauterie et n'est pas conçu pour bloquer le fluide.

Caractéristiques principales

  • Volume de compensation prédéfini
  • Plage de pressions définie
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable, en fonction de la version
  • Convient pour les fluides neutres ou agressifs sous la forme liquide ou gazeuse
  • Corps de vanne et membranes d'étanchéité disponibles dans différents matériaux et différentes versions
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
Amortisseur de pulsations en acier inoxydable avec boîtier poli pour réduire les fluctuations de pression dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 80
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Embout
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
1.4435 (BN2), inox forgé
Matériaux de membrane
EPDM
PTFE/EPDM
Conformités
BSE/TSE
EAC
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
USP

Téléchargements

14 Résultats
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 86 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 652

    pdf, 1.36 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 652

    pdf, 3.79 MB, DE/EN

  • Betriebsanleitung-652-de-gemue-2026-03-12

    pdf, 1.48 MB, DE

  • Datenblatt-652-de-gemue-2026-03-12

    pdf, 443 KB, DE

  • Supplement GEMÜ 652

    pdf, 1.49 MB, EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf, 104 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 652

    pdf, 476 KB, FR

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf, 104 KB, DE

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 37 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ 652

    pdf, 472 KB, EN

Services adaptés