Vanne à bille 2/2 voies à moteur électrique en métal

GEMÜ B52

Robinet à boisseau sphérique à commande électrique en acier inoxydable avec extrémités soudées et indicateur d'état – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Construction compacte et modulaire grâce à un boîtier en 3 parties

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B52 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. L'étanchéité du siège est en PTFE.

Caractéristiques principales

  • Entretien facile grâce à la partie centrale du corps pivotante
  • Idéal pour une utilisation décentralisée sans alimentation en air comprimé
  • Arbre protégé contre l'éjection
  • Diversité des types de connexion et des normes de connexion disponibles
  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Unité anti-statique
Robinet à boisseau sphérique à commande électrique en acier inoxydable avec extrémités soudées et indicateur d'état – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 180 °C
Température ambiante
-40 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 63 bar
Diamètres nominaux
DN 8 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Types de raccordement
Bride
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
NPT
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft

Téléchargements

25 Résultats
  • Operating instructions GEMÜ B52

    pdf, 12.23 MB, EN

  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions BB02, B22, B42 and B52

    pdf, 333 KB, EN

  • Datablad GEMÜ B52 da

    pdf, 6.48 MB, DA

  • Datablad GEMÜ B52

    pdf, 6.48 MB, SV

  • Instrucciones de uso GEMÜ B52

    pdf, 12.25 MB, ES

  • Datasheet GEMÜ B52 (US)

    pdf, 6.47 MB, EN

  • Driftsvejledning GEMÜ B52 da

    pdf, 12.26 MB, DA

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf, 110 KB, DE

  • Datenblatt GEMÜ B52

    pdf, 6.42 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ B52 (UK)

    pdf, 6.46 MB, DA

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Ficha técnica GEMÜ B52

    pdf, 6.49 MB, ES

Services adaptés