Vanne à bille 2/2 voies avec bout d'arbre libre en métal

GEMÜ BB06

Robinet à boisseau sphérique compact en acier inoxydable avec raccord à bride et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Robinet à boisseau sphérique à brides compact avec longueur de construction courte

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en une partie GEMÜ BB06 est à axe libre.L'étanchéité du siège est en PTFE.

Caractéristiques principales

  • Construction compacte
  • Arbre protégé contre l'éjection
  • Coefficient de débit élevé
  • Boisseau avec passage en ligne complet
  • Version ATEX disponible en option
Robinet à boisseau sphérique compact en acier inoxydable avec raccord à bride et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 180 °C
Température ambiante
-40 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
EN
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
EAC
FDA
FMEDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
Sécurité fonctionnelle
TA-Luft

Téléchargements

15 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ BB06

    pdf, 9.38 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ BB06

    pdf, 9.38 MB, FR

  • Produktbroschüre Kompakte Kugelhähne für hohe Durchflusswerte BB06, B26, B46 und B56

    pdf, 323 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ BB06

    pdf, 5.82 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ BB06

    pdf, 5.82 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ BB06

    pdf, 5.82 MB, EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 104 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ BB06

    pdf, 10.30 MB, EN

  • Product brochure Compact ball valves for high flow rates BB06, B26, B46 and B56

    pdf, 322 KB, EN

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf, 221 KB, DE/EN/FR

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 110 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ BB06

    pdf, 6.10 MB, DE/EN

Services adaptés