Vanne à bille 3/2 voies avec extrémité d'arbre libre en métal

GEMÜ BB07

Robinet à boisseau sphérique à trois voies en acier inoxydable avec raccord fileté et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Vanne à bille multivoies pour le mélange ou la distribution de flux de fluides

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique 3/2 voies en inox GEMÜ BB07 est à axe libre. Le plan de pose suivant ISO 5211 permet un montage de l'actionneur simple.

Caractéristiques principales

  • Sélectionnable avec une boule en T ou en L
  • Variantes d'entraînement et possibilités d'automatisation flexibles possibles grâce à la bride de montage normalisée selon ISO 5211
  • Disponible en différentes variantes de filetage
  • Construction compacte
  • Convient pour les applications avec du vide
  • Unité anti-statique
Robinet à boisseau sphérique à trois voies en acier inoxydable avec raccord fileté et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 180 °C
Température ambiante
-40 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 8 à 50
Formes de corps
Corps multivoies
Formes du boisseau
Boisseau L
Boisseau T
Types de raccordement
Filetage
Normes de raccordement
DIN
NPT
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
FDA
FMEDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle

Téléchargements

5 Résultats
  • Datasheet GEMÜ BB07

    pdf, 4.48 MB, EN

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf, 221 KB, DE/EN/FR

  • Ficha técnica GEMÜ BB07

    pdf, 4.48 MB, ES

  • Fiche technique GEMÜ BB07

    pdf, 4.48 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ BB07

    pdf, 4.14 MB, DE

Services adaptés