Vanne à bille 2/2 voies avec extrémité d'arbre libre en métal

GEMÜ BB0F

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec raccord à bride et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Vanne à bille à brides avec homologation Fire Safe

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique en inox 2/2 voies en deux parties GEMÜ BB0F dispose d'un axe libre. Le plan de pose suivant ISO 5211 permet un montage simple de l'actionneur.

Caractéristiques principales

  • Sécurité Feu API 607 et DIN EN ISO 10497
  • Convient aux applications chimiques
  • Unité anti-statique
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Longueur normalisée du FTF selon EN 558 série 27
Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec raccord à bride et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 220 °C
Température ambiante
-20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 200
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Boisseau standard, passage complet
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE, renforcé
Conformités
EAC
FMEDA
Sécurité Feu
Sécurité fonctionnelle
TA-Luft

Téléchargements

8 Résultats
  • Betriebsanleitung GEMÜ  BB0F

    pdf, 6.88 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ BB0F

    pdf, 10.68 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ  BB0F

    pdf, 10.68 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ BB0F

    pdf, 8.92 MB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ BB0F

    pdf, 10.68 MB, EN

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf, 221 KB, DE/EN/FR

  • Notice d_utilisation GEMÜ BB0F

    pdf, 5.31 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ BB0F

    pdf, 5.30 MB, EN

Services adaptés