Vanne avec entraînement Basic pour les applications simples d'ouverture/fermeture
Informations sur le produit
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R629 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible dans la version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
Caractéristiques principales
Actionneur linéaire à commande motorisée pour applications Tout ou Rien
Arrêt de sécurité intégré
Module intégré d'alimentation électrique de secours (en option)
Indicateur optique de position et commande manuelle de secours en standard
Actionneur à axe autobloquant
Indicateur électrique de position GEMÜ 1215 (en option)
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690
pdf, 680 KB, DE
Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection
pdf, 886 KB, DE
Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection
pdf, 886 KB, DE
Product brochure R629 eSyLite
Electric diaphragm valve
pdf, 722 KB, EN
Руководство по эксплуатации GEMÜ R629
pdf, 6.00 MB, RU
Technical information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690
pdf, 680 KB, EN
Services adaptés
Expertise dédiée pour vos applications
Formation
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.