Type
Filtrer par
R629: Vanne à membrane, commande électrique, vanne à membrane plastique
DN
Filtrer par
12: DN 12
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embout DIN
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
2: Orifice lisse à coller DIN
4: Brides EN 1092 / PN10 / forme B encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
7: Raccord union avec DIN insert (couplage)
07: Corps à embout avec raccord union GEMÜ 1035, collet DIN (embout femelle)
20: Embout mâle à souder bout à bout (IR)
28: Embout mâle à souder bout à bout (IR), BCF
30: Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
33: Raccord union à coller/souder en emboîture - en pouces - BS
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
71: Raccord union avec DIN insert (soudage bout à bout), uniquement en matériau PE, uniquement en combinaison avec K-NR 1094
75: Raccord flare avec écrou d'accouplement PVDF
78: Raccord union avec DIN insert (IR soudage bout à bout)
3M: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - ASTM
3P: Raccord union avec collet taraudé NPT
3T: Raccordement vissé avec insert JIS (manchon)
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
7X: Corps avec embouts filetés pour raccords union
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
1: PVC-U, gris
4: ABS
5: PP, renforcé
20: PVDF
71: Revêtement interne PP-H, gris, revêtement externe PP, renforcé
75: Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
N5: PP-H, naturel
Matériau de la membrane
Filtrer par
2: NBR
4: FKM
28: EPDM
29: EPDM
54: PTFE/EPDM une pièce
56: PTFE/FKM
5M: PTFE/EPDM deux pièces
5R: PTFE/EPDM deux pièces
Tension/Fréquence
Filtrer par
C1: 24 V DC
Module de régulation
Filtrer par
A0: Actionneur Tout ou Rien (economy)
A1: Actionneur Tout ou Rien (economy), module d'alimentation électrique de secours (NF)
A2: Actionneur Tout ou Rien (economy), module d'alimentation électrique de secours (NO)
Y0: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1235 monté
Y1: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1235 monté module d'alimentation électrique de secours (NF)
Y2: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1235 monté module d'alimentation électrique de secours (NO)
Z0: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1215 monté
Z1: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1215 monté module d'alimentation électrique de secours (NF)
Z2: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1215 monté module d'alimentation électrique de secours (NO)
Plaque de montage
Filtrer par
OHNE: Sans
M: Avec plaque de montage
O: Sans plaque de montage
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
1094: Collet court, matériau PE, PN 10, (soudage bout à bout)
1187: Collet en PE
1197: Insérer du PVDF pour le soudage bout à bout. Uniquement avec ANSCHLUSS-KZ 78 et WERKSTOFF-KZ 20
1243: Collet en matériau PE inclus, non monté
1263: Collet taraudé, matériau inox et numéro K 0101
1783: TYP 610 DN12 PVC mit Stutzen nach unten, Körper Zeichnungsnummer: 5-502-012-070
2193: Joint torique dans le raccord union en EPDM
2239: Joint torique dans le raccord union revêtu FEP
Type d'actionneur
Filtrer par
1C: Taille d'actionneur 1 Taille de membrane 10
1E: Taille d'actionneur 1 Taille de membrane 20
1F: Taille d'actionneur 1 taille de membrane 25
3H
K3: Taille d'actionneur 3 taille de membrane 50 avec rehausse
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
1: Compatibilité sanitaire avec l'eau potable selon System 1+, bases d'évaluation du ministère fédéral allemand de l'Environnement pour les plastiques et autres matières organiques, eau froide et eau chaude (23 °C - 60 °C)
A: Certification ACS
D: Version spéciale avec DVGW
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité