Vanne à membrane 2/2 voies à moteur électrique en plastique

GEMÜ R639 eSyStep

Vanne à membrane à commande électrique avec corps en plastique et raccords filetés – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique, pharmaceutique et des semi-conducteurs.

Vanne avec actionneur universel pour les applications d'ouverture/fermeture ou de régulation

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R639 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

Caractéristiques principales

  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
  • Paramétrable et pilotable via IO-Link
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)
Vanne à membrane à commande électrique avec corps en plastique et raccords filetés – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique, pharmaceutique et des semi-conducteurs.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 80 °C
Température ambiante
0 jusqu'à 50 °C
Pression de service
0 jusqu'à 8 bar
Diamètres nominaux
DN 12 à 50
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Embout
Flare
Orifice lisse à coller
Raccord à visser
Raccord union
Normes de raccordement
BS
DIN
ISO
JIS
Matériaux du corps
ABS
PP, renforcé
PP-H, natur
PVC-U, gris
PVDF
Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
max. 3 mm/s
Indice de protection
IP 65
Conformités
ACS
EAC
FDA
System 1+

Téléchargements

19 Résultats
  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ R639

    pdf, 3.72 MB, DE

  • GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1_0_0_1
    Version: 1.0.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2019-12-04T23:00:00Z

    zip, 57 KB

  • Operating instructions GEMÜ R639 AE

    pdf, 6.50 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ R639

    pdf, 3.72 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ R639 AE

    pdf, 6.55 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ R639

    pdf, 3.72 MB, FR

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ R639 S0

    pdf, 6.61 MB, FR

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ R639 S0

    pdf, 6.59 MB, EN

Services adaptés