Type
Filtrer par
R639: Vanne à membrane, commande électrique, eSyStep
DN
Filtrer par
12: DN 12
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embout DIN
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
2: Orifice lisse à coller DIN
4: Brides EN 1092 / PN10 / forme B encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
7: Raccord union avec DIN insert (couplage)
20: Embout mâle à souder bout à bout (IR)
28: Embout mâle à souder bout à bout (IR), BCF
30: Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
33: Raccord union à coller/souder en emboîture - en pouces - BS
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
75: Raccord flare avec écrou d'accouplement PVDF
78: Raccord union avec DIN insert (IR soudage bout à bout)
3M: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - ASTM
3P: Raccord union avec collet taraudé NPT
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
1: PVC-U, gris
4: ABS
5: PP, renforcé
20: PVDF
71: Revêtement interne PP-H, gris, revêtement externe PP, renforcé
75: Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
N5: PP-H, naturel
Matériau de la membrane
Filtrer par
2: NBR
4: FKM
28: EPDM
29: EPDM
54: PTFE/EPDM une pièce
56: PTFE/FKM
5M: PTFE/EPDM deux pièces
Tension/Fréquence
Filtrer par
C1: 24 V DC
Module de régulation
Filtrer par
A5: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
A6: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NO)
AE: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course
S0: Positionneur
S5: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
S6: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NO)
Plaque de montage
Filtrer par
OHNE: Sans
M: Avec plaque de montage
O: Sans plaque de montage
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
1187: Collet en PE
1197: Insérer du PVDF pour le soudage bout à bout. Uniquement avec ANSCHLUSS-KZ 78 et WERKSTOFF-KZ 20
1783: TYP 610 DN12 PVC mit Stutzen nach unten, Körper Zeichnungsnummer: 5-502-012-070
Type d'actionneur
Filtrer par
0C: Taille d'actionneur 0 Taille de membrane 10
1A: Taille d'actionneur 1
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
1: Compatibilité sanitaire avec l'eau potable selon System 1+, bases d'évaluation du ministère fédéral allemand de l'Environnement pour les plastiques et autres matières organiques, eau froide et eau chaude (23 °C - 60 °C)
A: Certification ACS
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité