Vanne à membrane 2/2 voies avec technologie PD

GEMÜ 567 BioStar control

Vannes à siège à membrane en acier inoxydable avec actionnement pneumatique, électromotorisé et manuel pour les processus stériles dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

Vanne à membrane 2/2 avec technologie PD Vanne à membrane aseptique pour applications de régulation complexes

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GGEMÜ 567 BioStar control est une vanne de régulation aseptique conçue pour des applications exigeantes. Selon le modèle, des débits de 80 l/h à 6 l/h sont possibles. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Des actionneurs manuels, pneumatiques et motorisés sont disponibles.Les entraînements à moteur électrique peuvent être choisis parmi deux variantes GEMÜ eSyDrive et GEMÜ servoDrive, en fonction de l'application. GEMÜ 567 eSyDrive peut être utilisé comme positionneur ou régulateur de process. GEMÜ 567 servoDrive est destiné à des process de régulation en temps réel.

Caractéristiques principales

  • Séparation hermétique de l'entraînement du fluide grâce à la technologie PD de GEMÜ pour les applications dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire
  • Disponible avec des entraînements manuels, électromoteurs et pneumatiques
  • Débits d'environ 2L/h à 6 L/h, réglables avec précision en fonction du modèle et du processus
  • Conforme aux normes FDA et convient au contact alimentaire selon le règlement (CE) n° 1935/2004.
  • Disponible en option avec oxygène et version ATEXIntégrable dans les multiports P500M
Vannes à siège à membrane en acier inoxydable avec actionnement pneumatique, électromotorisé et manuel pour les processus stériles dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 160 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 8 à 65
Matériaux du corps
1.4435 (316L), bloc usiné
Conformités
3A
BSE/TSE
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
USP

Téléchargements

58 Résultats
  • Betriebsanleitung GEMÜ 567 eSyDrive

    pdf, 6.64 MB, DE

  • Datenblatt GEMÜ 567 M

    pdf, 4.30 MB, DE

  • Product certificate 3A - GEMÜ 567, F40, F60

    pdf, 310 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf, 1.44 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ 567 eSyDrive

    pdf, 6.63 MB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 567 servoDrive

    pdf, 5.82 MB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ 567 servoDrive

    pdf, 3.73 MB, EN

  • Product certificate Latexfrei - GEMÜ 567

    pdf, 21 KB, DE/EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ 567

    pdf, 1.50 MB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 567 M

    pdf, 5.37 MB, FR

Services adaptés