Type
Filtrer par
567: Vanne de régulation
DN
Filtrer par
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Forme du corps
Filtrer par
E: Corps de vanne 2 voies, en équerre
M: Corps de vanne 2 voies avec dérivation
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embout DIN
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
82: Clamp DIN 32676 série B
86: Clamp DIN 32676 série A
88: Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE
A2: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
41: 1.4435 (316L), bloc usiné
43: 1.4435 (BN2), bloc usiné, Δ Fe < 0,5%
44: 1.4539 / UNS N08904, bloc usiné
A3: 2.4602, bloc usiné alliage 22, (NiCr21Mo14W)
A7: 1.4410, bloc usiné
A8: 1.4529, bloc usiné
Matériau d'étanchéité
Filtrer par
4: Joint d'actionneur PTFE/étanchéité du siège FKM, FKM
5: Joint d'actionneur PTFE/étanchéité du siège PTFE, PTFE
43: Joint d'actionneur PTFE/étanchéité du siège FKM, FKM
45: Joint d'actionneur PTFE/étanchéité du siège FKM, PTFE/FKM
47: Joint d'actionneur PTFE/étanchéité du siège FKM, FKM
55: Joint d'actionneur PTFE/étanchéité du siège PTFE, PTFE/EPDM
F5: Joint d'actionneur PTFE/étanchéité du siège FFKM, PTFE/FFKM
F
Tension/Fréquence
Filtrer par
OHNE
C1: 24 V DC
D1: 48V DC
Fonction de commande
Filtrer par
OHNE
0: Commande manuelle
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
3: Double effet (DE)
Type d'actionneur
Filtrer par
OHNE
2MB: Taille d'actionneur 2, volant en inox, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture/la fermeture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
2MF: Taille d'actionneur 2, volant en inox, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher la fermeture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
2MH: Taille d'actionneur 2, volant en inox, avec limiteurs de course et de serrage
2MK: Taille d'actionneur 2, volant en inox, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
2MN: Taille d'actionneur 2, volant en inox, sans limiteurs de course et de serrage
2SB: Taille d'actionneur 2, volant en plastique, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture/la fermeture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
2SF: Taille d'actionneur 2, volant en plastique, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher la fermeture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
2SH: Taille d'actionneur 2 , volant en plastique, avec limiteurs de course et de serrage
2SK: Taille d'actionneur 2, volant en plastique, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
2SN: Taille d'actionneur 2 , volant en plastique, sans limiteurs de course et de serrage
2T1: Taille d'actionneur 2, à commande pneumatique
2V1: Actionneur à double étage en taille 2V1
3MB: Taille d'actionneur 3, volant en inox, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture/la fermeture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
3MF: Taille d'actionneur 3, volant en inox, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher la fermeture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
3MH: Taille d'actionneur 3, volant en inox, avec limiteurs de course et de serrage
3MK: Taille d'actionneur 3, volant en inox, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
3MN: Taille d'actionneur 3, volant en inox, sans limiteurs de course et de serrage
3SB: Taille d'actionneur 3, volant en plastique, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture/la fermeture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
3SF: Taille d'actionneur 3, volant en plastique, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher la fermeture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
3SH: Taille d'actionneur 3 , volant en plastique, avec limiteurs de course et de serrage
3SK: Taille d'actionneur 3, volant en plastique, avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, possibilité de montage de détecteurs de proximité M 8x1
3SN: Taille d'actionneur 3 , volant en plastique, sans limiteurs de course et de serrage
3T1: Taille d'actionneur 3, à commande pneumatique
4T1: Taille d'actionneur 4, à commande pneumatique
5T1: Taille d'actionneur 5T1
Module de régulation
Filtrer par
OHNE
L0: OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
LN: Ouvert/Fermé et positionneur, en combinaison avec contrôleur GEMÜ 1282
Longueur de câble
Filtrer par
OHNE
3: 3,0m
Caractéristique de régulation
Filtrer par
G: proportionnel modifié
L: linéaire
Valeur Kv
Filtrer par
AA: 80 l/h
AB: 100 l/h
BC: 160 l/h
BD: 250 l/h
BE: 400 l/h
CF: 630 l/h
CG: 1,0 m³/h
DH: 1,6 m³/h
EJ: 2,6 m³/h
G1: 4,1 m³/h
H2: 8,0 m³/h
J3: 12,5 m³/h
K4: 14,0 m³/h
K5: 18,0 m³/h
K6: 25,0 m³/h
M7: 32,0 m³/h
M8: 40,0 m³/h
N9: 50,0 m³/h
NK: 63,0 m³/h
Type d'actionneur - dérivation
Filtrer par
OHNE
11: Taille d'actionneur 11
12: Taille d'actionneur 11
S0: Taille d'actionneur S0
Type d'exécution
Filtrer par
1516: Ra ≤ 0,25 µm pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur/extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
1527: Ra ≤ 0,25 µm pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 H5, intérieur poli mécaniquement, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
1536: Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, intérieur poli mécaniquement
1537: Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur/extérieur
1632: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1527
1779: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1516
1810: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1537
1823: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1536
SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, intérieur poli mécaniquement
SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
Actionneur+interface
Filtrer par
OHNE
DA: eSyDrive et analogique
TN: ServoDrive mit Standard-Bus
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
M: Version spéciale pour 3A
S: Version spéciale pour oxygène, (température max. 60 °C ; pression de service max. 10 bar),
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité