Vanne à siège mixte 2/2 à moteur électrique avec technologie PD

GEMÜ F60 servoDrive

Vanne à siège à membrane à commande électrique en acier inoxydable avec unité d'entraînement compacte pour des processus de commande précis et hygiéniques.

Vanne de remplissage aseptique pour les applications de remplissage complexes

Informations sur le produit

La vanne de remplissage 2/2 GEMÜ F60, actionnée par un moteur électrique, est conçue pour des processus de remplissage extrêmement précis et rapides dans des domaines d'application aseptiques et hygiéniques. GEMÜ F60 permet une commande en temps réel, des changements de charge ultra-rapides et des débits élevés allant jusqu'à 1 l/h. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD de GEMÜ, ce qui permet de séparer hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox.

Caractéristiques principales

  • Conçu pour des processus de remplissage extrêmement rapides, précis et flexibles avec les exigences les plus élevées
  • Séparation hermétique de l'actionneur du fluide grâce à l'excellente technologie d'étanchéité GEMÜ PD pour les applications de remplissage dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire
  • Longue durée de vie et entretien très rapide grâce au verrouillage rapide et au système innovant de remplacement des cartouches
  • Conforme FDA en standard ; convient au contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Disponible en option avec oxygène et version ATEXIntégrable dans les multiports P500 M
Vanne à siège à membrane à commande électrique en acier inoxydable avec unité d'entraînement compacte pour des processus de commande précis et hygiéniques.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 140 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 7 bar
Diamètres nominaux
DN 8 à 25
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps multivoies
Types de raccordement
Clamp
Embout
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Tension d'alimentation
48 V DC
Vitesse de positionnement
max. 200 mm/s
Indice de protection
IP 69K
Conformités
3A
EAC
EHEDG
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
USP

Téléchargements

14 Résultats
  • Product certificate 3A - GEMÜ 567, F40, F60

    pdf, 310 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ F60

    pdf, 4.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ F60

    pdf, 3.74 MB, DE

  • Product brochure Precise control and fast filling F60, 567

    pdf, 439 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ F60

    pdf, 3.74 MB, FR

  • Produktbroschüre Füllventil-Plattform mit PD-Technologie

    pdf, 1.40 MB, DE

  • Produktbroschüre Exakt regeln und schnell abfuellen F60, 567

    pdf, 441 KB, DE

  • Spezifikationsblatt GEMÜ 567, 1282, F60 spec servodrive 01-21

    pdf, 1.46 MB, DE

  • Product brochure Filling valve platform with PD technology

    pdf, 1.39 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ F60

    pdf, 4.08 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ F60

    pdf, 4.09 MB, FR

Services adaptés