Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 (0) 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne pneumatique à siège à membrane 2/2 voies en plastique haute pureté

GEMÜ P35 iComLine

Vanne à siège à membrane avec volant et enveloppe en plastique pour la commande précise de liquides et de gaz dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Vanne pneumatique à siège à membrane 2/2 voies en plastique haute pureté

Informations sur le produit

La vanne à clapet à membrane 2/2 voies plastique ultra-pure GEMÜ P35 iComLine dispose d'un actionneur pneumatique. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE. Les composants extérieurs de l'actionneur sont en PVDF. Les caches et les bouchons sont en PP. Un indicateur optique de position est intégré de série.

Caractéristiques principales

  • Encombrement réduit grâce à la construction compacte
  • Adéquat pour fluides agressifs
  • Pureté élevée grâce à la fabrication en salle blanche
  • Manifolds peu encombrants
  • Version au choix avec vis et ressorts de pression revêtus de PTFE
Vanne à siège à membrane avec volant et enveloppe en plastique pour la commande précise de liquides et de gaz dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Caractéristiques techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 120 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 12
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Flare
Nexus Connect® sur demande
Matériaux du corps
PTFE
Matériaux d'étanchéité
PTFE

Téléchargements

1 Résultat
  • 操作说明 GEMÜ 44A0

    pdf, 459 KB, ZH

Services adaptés