Vanne à siège 2/2 voies pneumatique en métal

GEMÜ 532

Vanne à siège en acier inoxydable avec actionneur pneumatique et raccords à bride – pour la régulation précise de gaz, de liquides ou de vapeur dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Robuste vanne à siège droit avec entraînement en aluminium

Informations sur le produit

La vanne à siège droit 2/2 voies GEMÜ 532 dispose d'un actionneur à piston robuste en aluminium et est actionnée pneumatiquement. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.

Caractéristiques principales

  • Carter de l'actionneur robuste en aluminium
  • Option pour des températures de fonctionnement élevées
  • Propriétés de régulation améliorées grâce à la chemise de piston PPS
  • En option pour le contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Disponible en vanne d'arrêt ou de régulation
Vanne à siège en acier inoxydable avec actionneur pneumatique et raccords à bride – pour la régulation précise de gaz, de liquides ou de vapeur dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 210 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 40 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
RoHS
TA-Luft

Téléchargements

75 Résultats
  • Data sheet GEMÜ 532

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Notice de montage GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf, 532 KB, FR

  • bs_a_IND_13_mining_industry_pt

    pdf, 1.52 MB, PT

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 532 SKS Stf2 DN65-100

    pdf, 1.13 MB, DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 532

    pdf, 4.26 MB, RU

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf, 1.37 MB, PT

  • Technical information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf, 222 KB, EN

  • Fișa cu date GEMÜ 532

    pdf, 3.06 MB, RO

  • Montageanleitung GEMÜ 514, 532 514, 532 austausch stopfbuchspackung

    pdf, 8.22 MB, DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf, 802 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 532 Version vanne de contrôle

    pdf, 5.31 MB, FR

Services adaptés