Type
Filtrer par
532: Vanne à clapet à siège droit, à commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
11: Bride EN 1092, PN 40, forme B, encombrement FTF EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1,
48: Brides JIS 20K encombrement EN 558, série 10 ASME/ANSI B 16.10 tableau 1, colonne 16 (DN 50 percé selon JIS 10K)
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
37: 1.4408, inox de fonderie
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège
Filtrer par
5: PTFE
5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
3: double effet (DE)
Type d'actionneur
Filtrer par
0: Taille d'actionneur 0
1: Taille d'actionneur 1
2: Taille d'actionneur 2
3: Taille d'actionneur 3
4: Taille d'actionneur 4
1/1: Taille d'actionneur 1/1
1Z: Actionneur à double étage, actionneurs 1
2Z: Actionneur à double étage, actionneurs 2
Clapet de régulation
Filtrer par
OHNE: Sans
RA103: 0,1 m³/h - linéaire à siège reduit
RA305: 0,1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RA306: 0,16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB107: 0,16 m³/h - linéaire à siège reduit
RB108: 0,25 m³/h - linéaire à siège reduit
RB109: 0,4 m³/h - linéaire à siège reduit
RB305: 0,25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB306: 0,4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC105: 0,63 m³/h - linéaire à siège reduit
RC106: 1 m³/h - linéaire à siège reduit
RC305: 0,63 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC306: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD105: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD106: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD305: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD306: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE107: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE108: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE109: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE307: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE308: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE309: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF107: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF108: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF109: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF307: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF308: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF309: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG107: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG108: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG109: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG307: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG308: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG309: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH107: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH108: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH109: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH307: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH308: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH309: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ105: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ106: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ305: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ306: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK103: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK303: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RS340: 63 m³/h - mod.EQ
RS341: 90 m³/h - mod.EQ
RS342: 140 m³/h - mod.EQ
RS343: 40 m³/h - mod.EQ
RS620: 4 m³/h - linear
RS621: 4 m³/h - linear
RS622: 6,3 m³/h - linear
RS623: 6,3 m³/h - linear
RS624: 10 m³/h - linear
RS625: 16 m³/h - linear
RS626: 25 m³/h - linear
RS627: 40 m³/h - linear
RS628: 16 m³/h - linear
RS629: 25 m³/h - linear
RS630: 4 m³/h - mod.EQ
RS631: 4 m³/h - mod.EQ
RS632: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS633: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS634: 10 m³/h - mod.EQ
RS635: 16 m³/h - mod.EQ
RS636: 25 m³/h - mod.EQ
RS637: 40 m³/h - mod.EQ
RS638: 16 m³/h - mod.EQ
RS639: 25 m³/h - mod.EQ
RS680: 40 m³/h - linear
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
B: Montage clapet fixe, version spéciale pour Oxygène, température maximale du fluide : 60 °C, matériaux d'étanchéité en contact avec le fluide et excipients avec test BAM
C: Montage clapet fixe
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité