Vanne à siège 2/2 à moteur électrique avec corps métallique

GEMÜ 543 eSyStep

Vanne à siège incliné GEMÜ à commande électrique en acier inoxydable avec actionneur compact pour la régulation précise de fluides et de gaz dans les applications industrielles.,Vanne à siège incliné GEMÜ à commande électrique en acier inoxydable avec act

Vanne à siège incliné universelle pour les applications d'ouverture/fermeture ou de régulation

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 543 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de la vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et de tout endommagement. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

Caractéristiques principales

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
  • Paramétrable et pilotable via IO-Link
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
Vanne à siège incliné GEMÜ à commande électrique en acier inoxydable avec actionneur compact pour la régulation précise de fluides et de gaz dans les applications industrielles.,Vanne à siège incliné GEMÜ à commande électrique en acier inoxydable avec act

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 180 °C
Température ambiante
0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 25 bar
Diamètres nominaux
DN 6 à 50
Formes de corps
Corps à passage en équerre
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
NPT
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
Max. 3 mm/s
Indice de protection
IP 65
Conformités
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
TA-Luft

Téléchargements

23 Résultats
  • データシート GEMÜ 543

    pdf, 3.94 MB, JA

  • GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1_0_0_1
    Version: 1.0.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2019-12-04T23:00:00Z

    zip, 57 KB

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 543

    pdf, 3.74 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ 543

    pdf, 3.74 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 543 S0

    pdf, 6.70 MB, FR

  • GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1_0_0_2
    Version: 1.0.0.2
    Interface: IO-LINK
    Date: 2020-08-02T22:00:00Z

    zip, 58 KB

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf, 105 KB, EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf, 105 KB, DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf, 105 KB, DE

Services adaptés