Type
Filtrer par
543: Vanne à clapet à siège incliné, à commande électrique, eSyStep
DN
Filtrer par
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embout DIN
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
6: Raccords laitiers filetés DIN 11851
9: Embout fileté DIN ISO 228
16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
37: Embout SMS 3008
59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
82: Clamps DIN 32676 série B encombrement EN 558 série 7
86: Clamps DIN 32676 série A
3C: Orifice taraudé Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, dimensions entre extrémités ETE DIN 3202-4 série M8
3D: Orifice taraudé NPT, dimensions entre extrémités ETE DIN 3202-4 série M8
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
34: 1.4435, inox de fonderie
37: 1.4408, inox de fonderie
40: 1.4435 (F316L), inox forgé
C2: 1.4435, inox de fonderie
Etanchéité du siège
Filtrer par
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence
Filtrer par
C1: 24 V DC
Module de régulation
Filtrer par
A5: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
A6: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NO)
AE: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course
S0: Positionneur
S5: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
S6: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NO)
Clapet de régulation
Filtrer par
OHNE
RA205: 0,1 m³/h - linéaire à siège reduit
RA409: 0,1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RA410: 0,16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB213: 0,16 m³/h - linéaire à siège reduit
RB214: 0,25 m³/h - linéaire à siège reduit
RB215: 0,4 m³/h - linéaire à siège reduit
RB409: 0,25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB410: 0,4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC209: 0,63 m³/h - linéaire à siège reduit
RC210: 1 m³/h - linéaire à siège reduit
RC410: 0,63 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC411: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD211: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD212: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD411: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD412: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE213: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE214: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE215: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE413: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE414: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE415: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF215: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF216: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF217: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF415: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF416: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF417: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG217: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG218: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG219: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG220: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG417: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG418: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG419: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG420: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH217: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH218: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH219: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH220: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH417: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH418: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH419: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH420: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ213: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ214: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ215: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ413: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ414: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ415: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK209: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK210: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK409: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK410: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RM205: 40 m³/h - linéaire à siège reduit
RM405: 40 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RS400: 5 m³/h - linear
RS401: 5 m³/h - linear
RS402: 10 m³/h - linear
RS403: 10 m³/h - linear
RS404: 15 m³/h - linear
RS405: 15 m³/h - linear
RS406: 24 m³/h - linear
RS407: 38 m³/h - linear
RS409: 50 m³/h - linear
RS420: 5 m³/h - mod.EQ
RS421: 5 m³/h - mod.EQ
RS422: 10 m³/h - mod.EQ
RS423: 10 m³/h - mod.EQ
RS424: 15 m³/h - mod.EQ
RS425: 15 m³/h - mod.EQ
RS426: 24 m³/h - mod.EQ
RS427: 38 m³/h - mod.EQ
RS429: 50 m³/h - mod.EQ
RS440: 2,7 m³/h - linear
RS441: 2,7 m³/h - linear
RS442: 6,3 m³/h - linear
RS443: 6,3 m³/h - linear
RS444: 13,3 m³/h - linear
RS445: 13,3 m³/h - linear
RS446: 35,6 m³/h - linear
RS448: 50 m³/h - linear
RS460: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS461: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS462: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS463: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS464: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS465: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS466: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS468: 50 m³/h - mod.EQ
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0108: Exempt de substances empêchant l'adhésion de la peinture. Joint d'axe PTFE K-No. 0108 = K-No. 2013 et K-No. 0101
1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2 + SF3 intérieur poli mécaniquement
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
1908: Joint d'axe PTFE-PTFE, surface 1903
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 intérieur poli mécaniquement
1930: Joint d'axe PTFE-PTFE, surface 1904
Type d'actionneur
Filtrer par
0A: Taille d'actionneur 0
0E: Taille d'actionneur 0
0K: Taille d'actionneur 0
1A: Taille d'actionneur 1
1K: Taille d'actionneur 1
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité