Vanne à siège 2/2 voies à moteur électrique en métal

GEMÜ 549 eSyDrive

Vanne à siège incliné automatisée GEMÜ en acier inoxydable avec commande intégrée pour une régulation précise du débit dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Vanne avec entraînement premium pour une haute performance et une longue durée de vie

Informations sur le produit

Équipée d'un actionneur à arbre creux, la vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 549 eSyDrive est à commande électrique. L'actionneur à arbre creux eSyDrive peut être utilisé comme actionneur Tout ou Rien ou comme actionneur avec positionneur ou régulateur de process intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.

Caractéristiques principales

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
  • Fonction Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process
  • Réglage variable de la force d'entraînement et de la vitesse de positionnement
  • Utilisable via l'interface web eSy-Web et Modbus TCP
  • Nombreuses fonctions, telles que la recopie de position, les fonctions de diagnostic et la limitation de la course d'ouverture et de fermeture
Vanne à siège incliné automatisée GEMÜ en acier inoxydable avec commande intégrée pour une régulation précise du débit dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 250 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 25 bar
Diamètres nominaux
DN 10 à 80
Formes de corps
Corps à passage en équerre
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
NPT
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
maximum 6 mm/s
Indice de protection
IP 65
Conformités
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft

Téléchargements

18 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 549

    pdf, 6.30 MB, EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf, 105 KB, EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf, 105 KB, DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf, 105 KB, DE

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 62 KB, DE/EN/FR

Services adaptés