Type
Filtrer par
549: Vanne à clapet à siège incliné, à commande électrique, actionneur électro-mécanique à arbre creux, eSyDrive
DN
Filtrer par
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embout DIN
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
9: Embout fileté DIN ISO 228
10: Brides EN 1092 / PN25 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
37: Embout SMS 3008
59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
82: Clamps DIN 32676 série B encombrement EN 558 série 7
86: Clamps DIN 32676 série A
88: Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1
3C: Orifice taraudé Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, dimensions entre extrémités ETE DIN 3202-4 série M8
3D: Orifice taraudé NPT, dimensions entre extrémités ETE DIN 3202-4 série M8
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
34: 1.4435, inox de fonderie
37: 1.4408, inox de fonderie
C2: 1.4435, inox de fonderie
Etanchéité du siège
Filtrer par
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence
Filtrer par
C1: 24 V DC
Module de régulation
Filtrer par
L0: OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
Clapet de régulation
Filtrer par
OHNE
RA204: 0,1 m³/h - linéaire à siège reduit
RA407: 0,1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RA408: 0,16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB210: 0,16 m³/h - linéaire à siège reduit
RB211: 0,25 m³/h - linéaire à siège reduit
RB212: 0,4 m³/h - linéaire à siège reduit
RB407: 0,25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB408: 0,4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC207: 0,63 m³/h - linéaire à siège reduit
RC208: 1 m³/h - linéaire à siège reduit
RC408: 0,63 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC409: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD209: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD210: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD409: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD410: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE210: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE211: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE212: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE410: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE411: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE412: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF212: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF213: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF214: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF412: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF413: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF414: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG213: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG214: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG215: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG216: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG413: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG414: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG415: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG416: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH213: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH214: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH215: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH216: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH413: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH414: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH415: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH416: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ210: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ211: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ212: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ410: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ411: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ412: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK207: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK208: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK407: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK408: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RM204: 40 m³/h - linéaire à siège reduit
RM404: 40 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RS905: 38 m³/h - linear
RS906: 60 m³/h - linear
RS915: 38 m³/h - mod.EQ
RS916: 60 m³/h - mod.EQ
RS917: 60 m³/h - mod.EQ
RS918: 80 m³/h - mod.EQ
RS920: 5 m³/h - linear
RS921: 10 m³/h - linear
RS922: 15 m³/h - linear
RS923: 15 m³/h - linear
RS924: 24 m³/h - linear
RS925: 38 m³/h - linear
RS926: 50 m³/h - linear
RS930: 5 m³/h - mod.EQ
RS931: 10 m³/h - mod.EQ
RS932: 15 m³/h - mod.EQ
RS933: 15 m³/h - mod.EQ
RS934: 24 m³/h - mod.EQ
RS935: 38 m³/h - mod.EQ
RS936: 50 m³/h - mod.EQ
RS937: 60 m³/h - mod.EQ
RS938: 80 m³/h - mod.EQ
RS945: 35,6 m³/h - linear
RS946: 58 m³/h - linear
RS955: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS956: 58 m³/h - mod.EQ
RS957: 60 m³/h - mod.EQ
RS958: 80 m³/h - mod.EQ
RS961: 2,7 m³/h - linear
RS962: 6,3 m³/h - linear
RS963: 13,3 m³/h - linear
RS964: 13,3 m³/h - linear
RS965: 35,6 m³/h - linear
RS966: 50 m³/h - linear
RS971: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS972: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS973: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS974: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS975: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS976: 50 m³/h - mod.EQ
RS977: 60 m³/h - mod.EQ
RS978: 80 m³/h - mod.EQ
RS979: 60 m³/h - mod.EQ
RS980: 80 m³/h - mod.EQ
RS981: 60 m³/h - mod.EQ
RS982: 80 m³/h - mod.EQ
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 intérieur poli mécaniquement
Type d'actionneur
Filtrer par
0A: Taille d'actionneur 0
1A: Taille d'actionneur 1
2A: Taille d'actionneur 2
3A: Taille d'actionneur 3
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité