Vanne de réservoir manuelle 2/2 avec corps métallique

GEMÜ 643

Vanne à membrane manuelle GEMÜ avec corps en acier inoxydable et entrée en forme d'entonnoir – idéale pour les produits pulvérulents, granulés ou pâteux dans les applications industrielles.

Vanne avec entraînement angulaire manuel et volant en plastique

Informations sur le produit

La vanne de fond de cuve 2/2 GEMÜ 643 dispose d'un entraînement angulaire manuel avec un volant en plastique. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne en acier inoxydable est fabriqué en une seule pièce (monobloc, pas de construction soudée). La rehausse métallique et le boîtier d'actionneur sont en acier inoxydable.

Caractéristiques principales

  • Construction compacte
  • Actionneur orientable sur 360°
  • Possibilité de montage d'une rallonge de volant (non fournie)
  • Le volant est en plastique résistant à la température, ceci évite les risques de brûlures en cas de hautes températures de service
Vanne à membrane manuelle GEMÜ avec corps en acier inoxydable et entrée en forme d'entonnoir – idéale pour les produits pulvérulents, granulés ou pâteux dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 40
Formes de corps
Corps de la vanne du réservoir
Types de raccordement
Embout
Normes de raccordement
ANSI
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
1.4435 (BN2), inox forgé
Matériaux de membrane
EPDM
PTFE/EPDM
Conformités
BSE/TSE
CRN
Directive des Équipements Sous Pression
EAC
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
TA-Luft
USP

Téléchargements

12 Résultats
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 86 KB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 643

    pdf, 4.53 MB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf, 103 KB, DE

  • Data sheet GEMÜ 643

    pdf, 3.79 MB, EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf, 104 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 643

    pdf, 3.80 MB, FR

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf, 104 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ 643 (US)

    pdf, 881 KB, EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 37 KB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 643

    pdf, 3.47 MB, DE

  • техпа́спорт GEMÜ 643

    pdf, 888 KB, RU

Services adaptés