Electrical position indicators and combi switchboxes
GEMÜ 643
Fond de cuve à commande manuelle
La vanne de fond de cuve 2/2 voies GEMÜ 643 dispose d'un actionneur manuel angulaire à volant en plastique. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne en acier inoxydable est fabriqué en une seule pièce (monobloc, pas de construction soudée). La rehausse métallique et le boîtier d'actionneur sont en acier inoxydable.
Aucun résultat trouvé pour la recherche. Veuillez noter que les numéros d'article commençant par "99" ne sont pas disponibles dans la boutique en ligne. Nous serions ravis de vous aider à trouver le produit que vous recherchez. Pour cela, vous pouvez nous contacter direct nous appeler au +32 2 702 09 00.