Vanne papillon avec bout d'arbre libre en plastique

GEMÜ D450

Vanne papillon en plastique avec support d'arbre et raccord à bride normalisés – idéale pour le traitement de l'eau, les applications chimiques et industrielles.

Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central

Informations sur le produit

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D450 est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.

Caractéristiques principales

  • Excellente protection anticorrosion
  • Résistance aux UV
  • Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique
  • Montage simple
  • Faible perte de charge
  • Poids réduit
  • Faible couple
Vanne papillon en plastique avec support d'arbre et raccord à bride normalisés – idéale pour le traitement de l'eau, les applications chimiques et industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
5 à 80 °C
Température ambiante
-20 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 50 à 300
Formes de boîtier
Annulaire
Normes de raccordement
ANSI
EN
JIS
Matériaux du corps
PP, renforcé
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
Matériaux du papillon
PP-H
PVC-C
PVC-U
Conformités
EAC

Téléchargements

13 Résultats
  • Datasheet GEMÜ D450, D451, D457, D458 (US)

    pdf, 2.27 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf, 594 KB, DE

  • Fiche technique GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 1.80 MB, FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D450, D451, D458, D457

    pdf, 946 KB, FR

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf, 592 KB, EN

  • Användarhandbok GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 964 KB, SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ D450, D451, D457, D458 D450

    pdf, 945 KB, DE/EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 680 KB, PL

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf, 756 KB, DE

  • Datenblatt GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 1.90 MB, DE

Services adaptés