Mauelle vanne papillon en plastique

GEMÜ D457

Clapet d'arrêt manuel en plastique avec levier ergonomique et raccord à bride – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central

Informations sur le produit

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D457 est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire. La poignée se règle par paliers dans 7 positions (à respectivement 55°) et présente un orifice permettant l'installation d'un verrou de sécurité afin d'exclure tout changement de position non désiré.

Caractéristiques principales

  • Excellente protection anticorrosion
  • Résistance aux UV
  • Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique
  • poignée plastique verrouillable avec position de blocage
  • Poids réduit
  • Faible couple
Clapet d'arrêt manuel en plastique avec levier ergonomique et raccord à bride – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
5 à 90 °C
Température ambiante
-20 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 50 à 300
Formes de boîtier
Annulaire
Normes de raccordement
ANSI
EN
JIS
Matériaux du corps
PP, renforcé
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
Matériaux du papillon
PP-H
PVC-C
PVC-U
Conformités
EAC

Téléchargements

13 Résultats
  • Datasheet GEMÜ D450, D451, D457, D458 (US)

    pdf, 2.27 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf, 594 KB, DE

  • Fiche technique GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 1.80 MB, FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D450, D451, D458, D457

    pdf, 946 KB, FR

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf, 592 KB, EN

  • Användarhandbok GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 964 KB, SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ D450, D451, D457, D458 D450

    pdf, 945 KB, DE/EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 680 KB, PL

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf, 756 KB, DE

  • Datenblatt GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 1.90 MB, DE

Services adaptés