Vanne papillon avec bout d'arbre libre en métal

GEMÜ D480 Victoria

Vanne papillon centrée avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Vanne papillon à étanchéité souple, à palier central, avec matériaux spéciaux

Informations sur le produit

La vanne papillon centrée à étanchéité souple GEMÜ D480 Victoria dispose d'un bout d'arbre libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux , dans les longueurs utiles normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les variantes de corps Wafer, Lug et section U.

Caractéristiques principales

  • Disponible en gros diamètres
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
  • Manchette vulcanisable
  • Version résistante à l'abrasion possible
Vanne papillon centrée avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-60 à 210 °C
Température ambiante
-40 jusqu'à 70 °C
Pression de service
0 jusqu'à 16 bar
Diamètres nominaux
DN 25 à 1600
Formes de boîtier
À oreilles taraudées
Annulaire
Section en U
Normes de raccordement
ANSI
AS
ASME
AWWA
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
ASTM
EN-AC-46100, fonte d'aluminium
EN-AC-47100, fonte d'aluminium
EN-GJL-250
EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
S275JR, fonte d'acier à revêtement époxy
Revêtement du corps
Époxy
Matériaux de la manchette
CSM (Hypalon®)
ECO
EPDM
FKM
NBR
SBR, résistant à l'abrasion
Silicone
Matériaux du papillon
1.4408, inox de fonderie
1.4469, fonte d'acier Duplex
1.4539
2.0975, fonte de bronze
EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
Revêtement de papillon
EPDM
Époxy
Halar®
NBR
Rilsan®
SBR
Conformités
ACS
ATEX
DNV GL
DVGW Eau potable
DVGW Gaz
EAC
FDA
WRAS

Téléchargements

41 Résultats
  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf, 96 KB, FR

  • Product certificate KTW, WRAS - GEMÜ D48X MO EPDM Code W

    pdf, 98 KB, EN

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf, 1.37 MB, PT

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO NBR Code U

    pdf, 96 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code M

    pdf, 95 KB, FR

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf, 96 KB, EN

  • Produktzertifikat KTW, WRAS - GEMÜ D48X PH EPDM Code W

    pdf, 97 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ D480

    pdf, 13.03 MB, EN

  • ПОСІБНИКУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GEMÜ D480

    pdf, 11.58 MB, UK

  • Instrucciones de uso GEMÜ D480

    pdf, 1.35 MB, ES

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ D48X

    pdf, 908 KB, DE/EN

Services adaptés