Vanne papillon avec bout d'arbre libre en métal

GEMÜ R480 Victoria

Vanne papillon centrée avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central

Informations sur le produit

La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R480 Victoria dispose d'un axe libre avec plan de pose suivant EN ISO 5211. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.

Caractéristiques principales

  • Couples faibles grâce aux douilles revêtues de PTFE
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériau de la manchette peut être lu en état installé
  • Papillon mince pour de meilleures valeurs Kv
  • Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
Vanne papillon centrée avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 160 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
0 jusqu'à 16 bar
Diamètres nominaux
DN 25 à 600
Formes de boîtier
À oreilles taraudées
Annulaire
Section en U
Normes de raccordement
ANSI
AS
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
Revêtement du corps
Époxy
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
NBR
SBR, résistant à l'abrasion
Silicone
Matériaux du papillon
1.4408, inox de fonderie
1.4408, inox de fonderie poli
1.4469, fonte d'acier Duplex
EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
Revêtement de papillon
Époxy
Halar®
Rilsan®
Conformités
« TA-Luft » (norme pour l'air)
ACS
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
Belgaqua
DNV GL
DVGW Eau potable
DVGW Gaz
FDA
FMEDA
NSF
Oxygène
Règlement (CE) n° 1935/2004
WRAS

Téléchargements

41 Résultats
  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf, 1.37 MB, PT

  • Datenblatt GEMÜ R480

    pdf, 10.29 MB, DE

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW ZP 5101 - GEMÜ R48X NBR

    pdf, 648 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Certificat du produit Belgaqua - GEMÜ 48X, R48X EPDM Sunaflex

    pdf, 214 KB, FR

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf, 2.00 MB, DE

  • Product certificate WRAS - GEMÜ R48X

    pdf, 124 KB, EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R48X

    pdf, 108 KB, EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ R480

    pdf, 6.92 MB, ES

  • Instruções de operação GEMÜ R480

    pdf, 6.92 MB, PT

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf, 1.51 MB, DE/EN

  • Datablad GEMÜ R480

    pdf, 12.06 MB, SV

Services adaptés