Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +1 450 902 2690

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Fiabilité mondiale: une qualité constante – Made by GEMÜ

Gestion de la chaîne logistique

Grâce à des technologies de fabrication de pointe, nous garantissons une précision et une efficacité maximales. Sur nos sept sites de production à travers le monde, nous utilisons les mêmes processus automatisés, mis en réseau et documentés, pour une qualité constante et des performances de livraison prévisibles. Dans le monde entier.

Fiabilité grâce à l’expertise

Nous assumons la responsabilité de la stabilité des processus. Pour cela, nous misons sur des partenaires qui appliquent les mêmes normes de qualité et de contrôle dans le monde entier: coordonnées, traçables et contrôlables.

Grâce à des processus avancés et harmonisés, nos sites de production disposent d'une énorme valeur ajoutée, ce qui nous permet d'offrir une flexibilité et une fiabilité maximales.

Spécialisation mondiale. Mise en œuvre locale.

APERÇU DE NOS COMPÉTENCES

Nos huit sites de production regroupent un savoir-faire spécialisé, allant du traitement de l'acier inoxydable à la technologie des membranes en passant par la technologie des salles blanches. Sur la base d'un socle commun de normes validées, nous mettons en œuvre ces spécialisations dans le monde entier sous forme de solutions concrètes

Commande numérique. Testé en toute transparence. Documentation complète.

Automatisation et traçabilité

Des stations de processus automatisées, une traçabilité continue et un enregistrement numérique structurée des données de processus accompagnent l'ensemble de la fabrication chez GEMÜ, de la réception des matériaux à la livraison. Cela nous permet d’assurer une transparence maximale, de facilité le suivi continu et de garantir un suivi cohérent et vérifiable à l'échelle mondiale, tant dans la production en série que dans les solutions individuelles.

Données de processus numériques dans le flux de production

Notre technologie de capteurs en ligne enregistre en continu les données de processus pertinentes, de manière entièrement automatique, sans perte de temps et sans intervention manuelle. Les écarts sont détectés et documentés numériquement, toutes les données sont disponibles en temps réel. Cela garantit une transparence et une traçabilité maximales, tant pour les produits de série que pour les solutions spéciales.

  • Enregistrement continu des données de processus à l'aide de capteurs
  • Réponse garantie en cas d'écarts
  • Documentation numérique de toutes les étapes pertinentes du processus
  • Adapté à la production en série et aux applications spéciales

Traçabilité jusque dans les moindres détails

Nos processus numériques nous permettent de collecter et d’analyser les données qualité sur tous nos sites. Cela nous permet d’intégrer directement les retours, les réclamations et les résultats d'audit directement dans l'optimisation des processus, pour une qualité durable des produits et une performance de livraison stable.

  • Processus de réclamation standardisés avec des délais de réponse clairs
  • Évaluation des retours et des audits basés sur les données
  • Optimisation inter-sites grâce à une analyse centralisée des données

Amélioration continue grâce aux données et aux audits

Chaque composant reçoit un numéro de série et de lot unique. Les systèmes numériques enregistrent chaque étape de traitement en temps réel, entièrement traçable et compatible avec les systèmes des clients. C’est ainsi que nous garantissons la sécurité pour les marchés réglementés, la gestion des rappels et les audits.

  • Identification unique par le numéro de série et du lot
  • Documentation électronique en temps réel
  • Compatible avec les systèmes des clients via un identifiant de suivi
  • Indispensable pour la gestion des rappels et les processus d'audit
  • Transparence complète de la chaîne d'approvisionnement grâce au portail fournisseurs numérique et au traitement des certificats assisté par IA

Transparence complète de la chaîne d'approvisionnement

Les fournisseurs transmettent numériquement des informations détaillées et des documents détaillés via un portail dédié, avec un traitement de tous les certificats pertinents à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) et de l'IA. Cela nous permet de garantir une traçabilité complète, du fournisseur jusqu'à vous.

Connexion transparente. Intégration dans vos processus.

Intégration numérique et interfaces clients

Nous pensons l'intégration numérique depuis l’expression du besoin jusqu'au contrôle: qu'il s'agisse d'eProcurement, de vérification qualité ou de traçabilité, vous pouvez intégrer GEMÜ sans difficulté dans votre environnement système. C’est ainsi que nous garantissons des processus fiables, une réduction des coûts et une transparence totale: documenté, numérique, connectable.

Normes certifiées. Processus qualifiés. Qualité fiable.

Gestion de la qualité et certifications

Nous garantissons la qualité non seulement grâce à la technologie, mais aussi à travers des processus clairement documentés et audités. Nos sites mondiaux travaillent sur la base de procédures validées, de normes internationales et de niveaux de contrôle strictement définis. Cela nous permet de créer la confiance et de vous décharger des contraintes liées aux audits, à la traçabilité et aux exigences documentaires.

La confiance nécessite des normes. Nous les avons – dans le monde entier.

Aperçu de nos certifications

Une capacité de livraison sans compromis: rapide, diversifiée, sécurisée.

Gestion de la chaîne d'approvisionnement et sécurité d'approvisionnement

Notre gestion mondiale et coordonnée des matériaux allie respect des délais de livraison, réactivité et planification agile. Un réseau de fabrication et de livraison avec des stratégies de seconde source nous permet d'assurer un approvisionnement stable et rapide, même en cas de volatilité des marchés, de demandes à court terme ou de projets complexes.

Découvrez notre production: en direct et en digital

  • Aperçu en direct des sites de production et d'assemblage: grâce à des vues en 3D, vous découvrirez de manière réaliste notre production, notre assemblage et nos flux opérationnels.

  • Visite guidée individuelle par nos experts: au cours de la visite, vous aurez l’opportunité de poser vos questions et d'échanger directement avec nos spécialistes.

  • Visite guidée adapté à vos besoins: qu'il s'agisse de vannes à membrane, de processus en salle blanche ou de processus de production numérique, c'est vous qui choisissez le thème principal.

Visite virtuelle de l'usine: participation gratuite

Découvrez la fabrication et le montage en direct

Cela pourrait également vous intéresser