Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +1 (0) 450 902 2690

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél.: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Plateforme de
simulation pour vannes

Solution d'ingénierie numérique

Simulez la température, la pression et le débit directement dans votre navigateur. Identifiez les risques à un stade précoce, comprenez les processus et planifiez efficacement vos projets sans aucune installation.

x

Simulation numérique -
Prendre de meilleures décisions plus rapidement

Les décisions éclairées reposent sur des données fiables. La solution d'ingénierie numérique de GEMÜ simule avec précision le comportement en température, en pression et en débit, directement dans le navigateur, sans aucune installation. Quelques saisies suffisent pour obtenir des résultats fiables pour le calcul de la valeur Kv et les conditions de fonctionnement critiques. Vous réduisez ainsi les risques à un stade précoce, améliorez votre planification et accélérez le déroulement du projet.

Valeur ajoutée grâce aux solutions numériques

Vos avantages

Utiliser la simulation, comprendre les processus et améliorer la planification

Fonctionnalités

Plus de rapidité, moins d'efforts et une flexibilité totale

Avantages par rapport aux processus de simulation traditionnels

La simulation automatisée se déroule directement dans le navigateur - plus rapidement, de façon plus économique et sans exigences informatiques complexes. Par rapport aux méthodes traditionnelles, vous gagnez plus de temps pour prendre des décisions en toute sécurisé et garantir des processus fiables.

80%

Gain de temps par rapport aux processus de simulation manuels clasiques.

75%

Réduction des coûts par rapport aux méthodes de calcul non automatisées.

100%

Basé sur un navigateur : Aucune installation n'est nécessaire et vous ne dépendez pas du système.

Aperçu d'autres solutions et thèmes numériques