Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +1 450 902 2690

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Dispositif d'actionnement de vanne multifonctions

GEMÜ 44A0

Commande de vanne et positionneur GEMÜ avec indicateurs LED et capteur à effet Hall pour la détection de la position de la vanne dans les processus d'automatisation.

Commande de vanne flexible pour les applications exigeantes d'ouverture/fermeture ou de régulation

Informations sur le produit

En tant que module d'automatisation, le dispositif de pilotage de vanne multifonctions GEMÜ 44A0 est compatible, indépendamment de la taille d'actionneur, avec l'ensemble des vannes à commande pneumatique avec actionneur simple effet à course linéaire de la nouvelle génération. Selon la variante de commande et la fonction réglée pour l'appareil, les vannes raccordées peuvent être pilotées de manière conventionnelle Tout ou rien (boîtier de contrôle et de commande) ou la position de la vanne peut être régulée avec précision (positionneur). La détection de position sans contact permet de déterminer la position de la vanne de manière précise et fiable, et sans usure. La position actuelle de la vanne est signalée par des LED visibles de loin et indiquée par des signaux électriques. Un indicateur visuel de position est intégré en complément. Ce produit innovant se caractérise par des interfaces de communication modernes, des capteurs intégrés ainsi que la possibilité d'utilisation au moyen de l'application GEMÜ.

Caractéristiques principales

  • Interface de communication et de programmation IO-Link
  • Initialisation automatique par détection autonome des fins de course
  • Condition Monitoring grâce aux capteurs intégrés
  • Configuration et diagnostic d'état via l'application GEMÜ
  • Détection de position sans contact
  • Indicateur visuel et électrique de position ainsi que message de diagnostic étendu via une LED visible de loin
  • Kit d'adaptation homogène avec guide de circulation d'air de pilotage intégré et détection de la pression de commande
  • Connexion au bus de terrain ASi-5
Commande de vanne et positionneur GEMÜ avec indicateurs LED et capteur à effet Hall pour la détection de la position de la vanne dans les processus d'automatisation.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-10 à 60 °C
Tensions d'alimentation
24 V DC
ou spécification de bus de terrain correspondante
Connexions électriques
Connecteur mâle M12
Modes de communication
ASi-5
Bluetooth
IO-Link
Indice de protection
IP 65
Mode d'action
Simple effet
Pression de service
0,5 à 7 bars

Téléchargements

15 Résultats
  • Operating instructions GEMÜ 44A0

    pdf (11 MB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre

    pdf (773 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 44A0

    pdf (8 MB) -
    DE

  • Product brochure

    pdf (772 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 44A0

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 44A0

    pdf (5 MB) -
    FR

  • GEMUE-4497409-20250408-IODD1_1
    Version: 1.0.0.0
    Interface: IO-LINK
    Date: 2025-04-07T22:00:00Z

    zip (107 KB)

  • Operating instructions GEMÜ 44A0

    pdf (8 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 44A0

    pdf (9 MB) -
    FR

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ 44A0

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Services adaptés