Le robinet à boisseau sphérique métallique à 2/2 voies GEMÜ B44 en trois parties avec extrémité d'arbre libre et une bride d'entraînement selon DIN ISO 5211 pour un montage simple de différentes variantes d'entraînement est spécialement adapté aux applications dans le secteur de l'approvisionnement dans les domaines de la pharmacie, de la transformation des aliments et de la biotechnologie grâce à l'alliage d'acier inoxydable utilisé (la composition du matériau correspond à 316L) avec un faible taux de delta ferrite de <3 %. Les joints sont uniquement fabriqués en matières plastiques conformes aux exigences FDA, USP Class VI et Règlement (UE) n° 10/2011.