Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +1 450 902 2690

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 625

Vanne à membrane en T à commande pneumatique en acier inoxydable avec extrémités soudées – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne compacte avec actionneur à piston en plastique nécessitant peu d'entretien en MG10

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur à piston en plastique nécessitant peu d'entretien et est actionnée pneumatiquement. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Ces vannes sont disponibles avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

Caractéristiques principales

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Vanne à membrane en T à commande pneumatique en acier inoxydable avec extrémités soudées – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 10 à 20
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps en T
Types de raccordement
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
JIS
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
, matériau de moulage de précision
1.4435 (BN2), inox forgé
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Conformités
3A
BSE/TSE
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP

Téléchargements

32 Résultats
  • Karta informacyjna produktu GEMÜ 625

    pdf (693 KB) -
    PL

  • Data sheet GEMÜ 625

    pdf (689 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 605, 625

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Ficha técnica GEMÜ 625

    pdf (690 KB) -
    ES

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Katalogový list GEMÜ 625

    pdf (712 KB) -
    CS

  • Fiche technique GEMÜ 625

    pdf (675 KB) -
    FR

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

Services adaptés