Vanne manuelle fiable avec membrane à chambres et volant étanche, conforme à la norme 3-A® .
Informations sur le produit
La vanne à membrane à commande manuelle GEMÜ D20 est conçue pour une utilisation dans des applications stériles. La membrane isole hermétiquement l'actionneur du fluide de service. Grâce à son volant étanche, la GEMÜ D20 est particulièrement adaptée aux applications 3-A®. Toutes les pièces du servomoteur (à l'exception des éléments d'étanchéité et de conception) sont en inox.
Caractéristiques principales
Volant étanche pour la norme 3-A®--Application
Produit nécessitant peu d'entretien grâce à la membrane confinée
Indicateur visuel gradué
Valeurs Kv très élevées grâce au corps de vanne aux performances d‘écoulement optimisées
Convient à l'utilisation dans les process hygiéniques et aseptiques (compatible avec les cycles de CIP/SIP et autoclavable)
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
150 °C max.
Température ambiante
-10 à 80 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 10 à 25
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Clamp
Embout
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
1.4435 (316L), bloc usiné
1.4435 (BN2), bloc usiné
1.4435 (BN2), inox forgé
1.4435 (F316L), matériau forgé
Matériaux de membrane
PTFE/EPDM
Conformités
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
USP
Configurez facilement vos solutions de vannes
Configurateur
Configurez votre produit étape par étape selon vos besoins. Sélectionnez les matériaux, les fonctions et les raccords et obtenez une solution parfaitement adaptée à votre processus. Simple, rapide et fiable.
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.