Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +1 450 902 2690

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Réducteur de pression en plastique

GEMÜ N082

Vanne de régulation de pression en plastique avec manomètre intégré et régulateur rouge pour une régulation précise de la pression dans les applications industrielles.

Régulateur de pression fiable disponible en DN 65 à DN 100

Informations sur le produit

Le réducteur de pression GEMÜ N082 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass. La pression de sortie peut être lue sur un manomètre protégé par membrane et la force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.

Caractéristiques principales

  • La pression de service peut être facilement réglée à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée avec l'écrou d'arrêt intégré. Au besoin, il est possible de plomber le réglage effectué
  • La conception du corps de vanne favorise une bonne valeur de débit
  • Les écarts de régulation sont minimisés par la grande surface de commande et le ressort hélicoïdal
  • L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide
Vanne de régulation de pression en plastique avec manomètre intégré et régulateur rouge pour une régulation précise de la pression dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 100 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
custom_technical_data_Betriebsdruck*
0 à 10 bar
custom_technical_data_Nennweiten*
DN 65 à 100
Types de raccordement
Bride
Embout
Raccord union
Normes de raccordement
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
PP-B, gris
PVC-U, gris
PVDF
Conformités
EAC
Pression de service
0 à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 65 à 100

Téléchargements

5 Résultats
  • Datasheet GEMÜ N082, N182

    pdf (824 KB) -
    EN

  • Технические характеристики GEMÜ N182, N082

    pdf (850 KB) -
    RU

  • Fiche technique GEMÜ N082, N182

    pdf (822 KB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ N082, N182 (US)

    pdf (827 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ N082, N182

    pdf (832 KB) -
    DE

Services adaptés