Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +41 41 799 05 55

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Formation sur les produits:
Vannes à membrane

Compact et pratique

  • Date: 15 juin 2026

  • Durée: 4 heures

  • Lieu: Microsoft Teams Meeting

  • Niveau de formation: Débutant

  • Certification: Certification incluse

  • Langue: Anglais

  • Nombre maximum de participants: 15

  • Frais: 250€

Contenu et objectifs

La formation produit GEMÜ "Vannes à membrane" vous permet d'acquérir des connaissances pratiques, concernant la conception, le fonctionnement et l'utilisation des vannes à membrane. Vous obtiendrez des connaissances approfondies sur les bases techniques et les exigences spécifiques à la branche: Des explications claires et directement applicables dans votre travail quotidien.

Avec cette formation, nous vous renforçons dans l'utilisation sûre et efficace de la technologie des vannes - de la théorie à la pratique. Nous vous donnons ci-dessous un aperçu détaillé des contenus qui seront traités.

Principes de base des vannes à membrane

Le principe de fonctionnement

Vous découvrirez le principe de fonctionnement des vannes à membrane - de manière compréhensible, techniquement précise et en tenant compte de la pratique quotidienne. Vous apprendrez ainsi comment la conception spéciale, le design sans espace mort et le scellement hermétique du fluide contribuent à une gestion sûre, hygiénique et efficace du processus.


Les avantages du produit

À l'aide d'exemples concrets, nous vous montrons quels sont les avantages des vannes à membrane dans l'utilisation industrielle - par exemple pour les fluides abrasifs, corrosifs ou sensibles. Vous verrez comment le bon type de vanne permet de réduire les temps d'arrêt, de diminuer les frais de maintenance et de contrôler les processus de manière plus stable.

Structure et composants des vannes à membrane

La structure en détail

Vous obtiendrez une vue d'ensemble structurée des principaux composants d'une vanne à membrane - de l'actionneur au corps de vanne, en passant par la membrane, les joints et les différentes variantes d'entraînement. Au cours de la formation, vous apprendrez comment ces composants interagissent et quel rôle ils jouent dans la performance, l'étanchéité et la facilité d'entretien.


Utilisation et fonctions de sécurité

Vous vous familiarisez avec les différents types d'entraînements et leurs fonctions de sécurité. Nous vous expliquons quand utiliser telle ou telle variante - par exemple pour les fonctions de réarmement, les positions d'urgence ou les fluides critiques.


Des variantes spéciales

En outre, vous aurez un aperçu des vannes à membrane adaptées aux besoins du client. Il s'agit notamment de types de raccordement spéciaux, de combinaisons de matériaux et d'adaptation aux paramètres de fonctionnement individuels: Adaptées aux exigences particulières de l'utilisation industrielle.

Applications et domaines d'utilisation

Cas d'application spécifiques au secteur

Vous apprendrez comment les vannes à membrane sont utilisées dans des secteurs tels que la pharmacie, l'agroalimentaire, la chimie et le traitement de l'eau, chacun avec ses exigences particulières. À l'aide d'exemples pratiques, vous découvrirez comment les vannes contribuent à la sécurité, l'hygiène et la stabilité des processus.


Critères de sélection techniques

Vous apprendrez quels paramètres techniques sont décisifs lors de la sélection: la température, la pression, le débit et les caractéristiques du fluide. Nous abordons également les exigences en matière de nettoyabilité, de compatibilité des matériaux ainsi que les normes et homologations spécifiques au secteur - afin que vous puissiez identifier la solution adaptée à chaque application.

Voici pourquoi votre participation en vaut la peine

Avantages de notre formation sur les produits

Avec la formation produit "Vannes à membrane", vous posez la première pierre d'une compréhension approfondie des vannes à membrane. Vous acquerrez des connaissances théoriques et compétences pratiques que vous pourrez directement appliquer dans votre quotidien professionnel. Que ce soit pour les débutants ou pour les professionnels qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances: Avec cette formation, vous avez l'occasion idéale de vous perfectionner dans un domaine central de la technique des vannes.

Quatre étapes simples pour participer à une formation

Processus d'inscription