Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +41 41 799 05 55

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Les informations
produit sur la vanne

Référence client | Quadax

Chez Quadax, l'innovation va au-delà de la seule performance produit : les vannes papillon sont désormais livrées en standard avec un code QR. Un simple scan avec un smartphone ou une tablette permet d'accéder directement au Digital Product Passport – et ainsi aux informations et documents fournis pour ce produit spécifique.

Quadax rend les informations produit
accessibles numériquement

LA DIGITALISATION RENCONTRE LA TECHNOLOGIE DES VANNES

Quadax développe et fabrique des vannes papillon à étanchéité métallique répondant
aux exigences les plus strictes en matière d'étanchéité, adaptées à des pressions
élevées et à des températures comprises entre –270 °C et +800 °C, et les fournit dans
le monde entier pour des applications exigeantes. En intégrant un code QR sur la vanne,
l'entreprise complète l'identification physique du produit par un point d'accès numérique.

Voici comment cela fonctionne :

  • Scannez le code QR sur la vanne
  • Le Digital Product Passport s'ouvre dans le navigateur
  • Accédez aux informations et documents produit

Cela est rendu possible par le logiciel GEMÜ DPP, qui met à disposition les informations produit de manière structurée et les rend accessibles via un point d'accès numérique unique.

Un savoir produit qui reste disponible après la livraison

Le défi

Quadax avait un objectif clair : permettre aux clients
d'accéder rapidement, numériquement et directement sur le produit aux informations pertinentes concernant leurs vannes. En collaboration avec notre équipe Digital Business, cet objectif s'est traduit par une solution de bout en bout : du code QR sur la vanne à la préparation des données et documents produit existants, jusqu'à leur affichage dans le Digital Product Passport au sein de l'univers de marque Quadax.

Quadax a apporté son savoir-faire produit, ses sources de données existantes et les exigences de ses clients. Nous avons accompagné la phase de conception et pris en charge la mise en œuvre technique de la solution DPP. Grâce à une collaboration étroite, nous avons créé une solution qui s'intègre aux processus existants de Quadax et qui est simple à utiliser pour les clients.

Avec le Digital Product Passport, nous rendons les
informations produit pertinentes accessibles directement au niveau de la vanne. Nos clients bénéficient ainsi d'un accès numérique simple aux documents, données et informations de service.

Timo Abel , Team Lead Inside Sales, müller quadax gmbh

D'une idée à une solution
numérique sur le produit

QUADAX ET GEMÜ

Avec nous, Quadax a posé les bases du Digital Product Passport et se trouve désormais préparée aux futures exigences du règlement ESPR.
Cela inclut la définition de la vision cible, la consolidation des données pertinentes et le marquage systématique des vannes avec un code QR.

Configurer un DPP

Vous souhaitez découvrir comment un passeport numérique peut être structuré ?

Le Digital Product Passport directement sur le produit

Le code QR relie la vanne Quadax au Digital Product Passport, rendant ainsi directement disponibles les données produit, documents et certificats.

Comment les clients Quadax profitent du passeport numérique de produit

Découvrez d'autres solutions numériques de GEMÜ